Menu Procurar

Disco de proteção da falange 540.0 mm DIN 6 DN 400

Proteção simples e económica para falanges. Cobrem toda a face da falange e são aplicados por meio de tirantes através dos furos para os parafusos. Ampla gama que abarca uma variedade de tamanhos e classificações de pressão. Inclui opções que são adequadas para especificações de flanges DIN e ANSI.
Referência da Essentra:

10387856

Número de peça do fabricante:

491811

130 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 18,44 €
10 - 49 8,79 €
50 + 8,35 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

18,44 €

1 x 18,44 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
b1 22.0 mm
OD 540.0 mm
Tamanho nominal de tubo compatível (todos) DN 400
Classificação de pressão da classe 6
Cor Preto
Material PP
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos