Menu Procurar

Disco de proteção da falange 90.0 mm DIN 10 DN 10

Proteção simples e económica para falanges. Cobrem toda a face da falange e são aplicados por meio de tirantes através dos furos para os parafusos. Ampla gama que abarca uma variedade de tamanhos e classificações de pressão. Inclui opções que são adequadas para especificações de flanges DIN e ANSI.
Referência da Essentra:

10435168

Número de peça do fabricante:

491814

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
b1 14.0 mm
OD 90.0 mm
Tamanho nominal de tubo compatível (todos) DN 10
Classificação de pressão da classe 10
Cor Preto
Material PP
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos