Menu Procurar

Disco de proteção da falange 95.0 mm DIN 16 DN 15

Proteção simples e económica para falanges. Cobrem toda a face da falange e são aplicados por meio de tirantes através dos furos para os parafusos. Ampla gama que abarca uma variedade de tamanhos e classificações de pressão. Inclui opções que são adequadas para especificações de flanges DIN e ANSI.
Referência da Essentra:

10387870

Número de peça do fabricante:

491815

38 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 49 2,092 €
50 - 249 0,996 €
250 + 0,946 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

10,46 €

5 x 2,092 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
b1 14.0 mm
OD 95.0 mm
Tamanho nominal de tubo compatível (todos) DN 15
Classificação de pressão da classe 16
Cor Preto
Material PP
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos