Menu Procurar

Protetores de junção de fibra

Em stock

Fita ótica e protetores de uniões de fibra que oferecem a elevada proteção da fibra. Estão disponíveis dois tipos compostos de tubagens interiores e exteriores. O Tipo 1 inclui uma haste em aço inoxidável e o Tipo 2 uma haste em cerâmica. Transparente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da vara Diâmetro do tubo interno Diâmetro recuperado Comprar
0,2553 € - 0,2837 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
1.5 mm
2.8 mm
0,5958 € - 0,662 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2216 € - 0,2462 € 72 Em stock
1.0 mm
1.2 mm
2.4 mm
0,2938 € - 0,3264 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
1.4 mm
2.8 mm
0,2077 € - 0,2307 € 98 Em stock
1.0 mm
1.2 mm
2.4 mm
0,2216 € - 0,2462 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
1.2 mm
2.4 mm
0,2532 € - 0,2813 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
0.5 mm
1.5 mm
0,2096 € - 0,2329 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
1.2 mm
2.4 mm
0,2557 € - 0,2841 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
0.5 mm
1.5 mm
0,2216 € - 0,2462 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
1.2 mm
2.4 mm
N/A Transparente 61.0 mm

10316153

Intervalo de preços
0,2837 € - 0,2553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material interno
    Adesivo copolímero PE
  • Material exterior
    Poliolefina
  • Material da vara
    Mola de aço inoxidável
  • Diâmetro do tubo interno
    1.5 mm
N/A Transparente 40.0 mm

10318713

Intervalo de preços
0,662 € - 0,5958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material interno
    Adesivo copolímero PE
  • Material exterior
    Poliolefina
  • Material da vara
    Cerâmico
  • Comprimento da manga
    40.0 mm
N/A Transparente

10337721

Intervalo de preços
0,2462 € - 0,2216 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material interno
    Adesivo copolímero PE
  • Material exterior
    Poliolefina
  • Material da vara
    Mola de aço inoxidável
  • Diâmetro do tubo interno
    1.2 mm
N/A Transparente

10337752

Intervalo de preços
0,3264 € - 0,2938 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material interno
    Adesivo copolímero PE
  • Material exterior
    Poliolefina
  • Material da vara
    Mola de aço inoxidável
  • Diâmetro do tubo interno
    1.4 mm
N/A Transparente

10337745

Intervalo de preços
0,2307 € - 0,2077 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material interno
    Adesivo copolímero PE
  • Material exterior
    Poliolefina
  • Material da vara
    Mola de aço inoxidável
  • Diâmetro do tubo interno
    1.2 mm
N/A Transparente

10337714

Intervalo de preços
0,2462 € - 0,2216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material interno
    Adesivo copolímero PE
  • Material exterior
    Poliolefina
  • Material da vara
    Mola de aço inoxidável
  • Diâmetro do tubo interno
    1.2 mm
N/A Transparente

10337684

Intervalo de preços
0,2813 € - 0,2532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material interno
    Adesivo copolímero PE
  • Material exterior
    Poliolefina
  • Material da vara
    Mola de aço inoxidável
  • Diâmetro do tubo interno
    0.5 mm
N/A Transparente

10337707

Intervalo de preços
0,2329 € - 0,2096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material interno
    Adesivo copolímero PE
  • Material exterior
    Poliolefina
  • Material da vara
    Mola de aço inoxidável
  • Diâmetro do tubo interno
    1.2 mm
N/A Transparente

10337691

Intervalo de preços
0,2841 € - 0,2557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material interno
    Adesivo copolímero PE
  • Material exterior
    Poliolefina
  • Material da vara
    Mola de aço inoxidável
  • Diâmetro do tubo interno
    0.5 mm
Protetor de junção de fibra Transparente

10337738

Intervalo de preços
0,2462 € - 0,2216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material interno
    Adesivo copolímero PE
  • Material exterior
    Poliolefina
  • Material da vara
    Mola de aço inoxidável
  • Diâmetro do tubo interno
    1.2 mm