Menu Procurar

Protetor de junção de fibra Transparente

Tubo de proteção de uniões de fibra que se liga à fibra e conta com um exterior de poliolefina termorretrátil. Uma haste em aço inoxidável proporciona rigidez adicional.
Referência da Essentra:

10337738

Número de peça do fabricante:

1262153

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,2613 €
500 + 0,2487 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

26,13 €

100 x 0,2613 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Transparente
Material interno Adesivo copolímero PE
Material exterior Poliolefina
Material da vara Mola de aço inoxidável
Diâmetro do tubo interno 1.2 mm
Quantidade da embalagem 100
Código do material 3926909790

Produto 1262153 Substitui:

N/A Transparente 45.0 mm
Referência da Essentra: 10419557
Número de peça do fabricante: OFSP-10-45CL

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos