Menu Procurar

Protetores de mangueira com invólucro em espiral

Em stock

O Spiralguard é adequado para a proteção da maioria dos tipos dos tipos de conjuntos de mangueiras hidráulicas, pneumáticas e industriais numa ampla gama de indústrias. Possui excelente memória de recuperação para maximizar a cobertura da mangueira e excecional desempenho anti-esmagamento. Mantém uma alta resistência à abrasão, tem sido comprovada em condições árduas e possui boa resistência aos raios UV. O Spiralguard é adequado para envolver mangueiras simples ou múltiplos feixes de mangueiras e vem convenientemente embalado em caixas de papelão para facilitar o armazenamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B C Cor Comprimento do rolo Material Comprar
380,31 € - 400,32 € 15 Em stock
65.0 mm
Amarelo
20.0 m
HDPE
344,58 € - 362,72 € 16 Em stock
88.0 mm
Preto
20.0 m
PP
20,65 € - 21,73 € 374 Em stock
12.0 mm
Preto
20.0 m
PP
27,30 € - 28,74 € 2 Em stock
20.0 mm
Preto
20.0 m
PP
232,70 € - 244,95 € 20 Em stock
74.0 mm
Preto
20.0 m
PP
33,60 € - 35,36 € 48 Em stock
9.0 mm
Preto
20.0 m
HDPE
59,60 € - 62,73 € 836 Em stock
20.6 mm
Preto
20.0 m
HDPE
177,67 € - 187,01 € 36 Em stock
44.0 mm
Amarelo
20.0 m
HDPE
45,49 € - 47,89 € 91 Em stock
12.6 mm
Amarelo
20.0 m
HDPE
276,02 € - 290,55 € 38 Em stock
67.0 mm
Preto
20.0 m
HDPE
86,92 € - 91,49 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
Amarelo
20.0 m
HDPE
442,40 € - 465,68 € 9 Em stock
100.0 mm
Preto
12.0 m
HDPE
458,20 € - 482,32 € Solicite o prazo de entrega aqui
114.0 mm
Preto
12.0 m
HDPE
86,91 € - 91,49 € 97 Em stock
27.0 mm
Preto
20.0 m
HDPE
398,70 € - 419,68 € Solicite o prazo de entrega aqui
81.0 mm
Amarelo
20.0 m
HDPE
46,79 € - 49,25 € 36 Em stock
16.0 mm
Amarelo
20.0 m
HDPE
276,02 € - 290,55 € 1 Em stock
67.0 mm
Amarelo
20.0 m
HDPE
177,67 € - 187,01 € 50 Em stock
44.0 mm
Preto
20.0 m
HDPE
458,20 € - 482,32 € Solicite o prazo de entrega aqui
114.0 mm
Amarelo
12.0 m
HDPE
46,78 € - 49,25 € 691 Em stock
16.0 mm
Preto
20.0 m
HDPE
  • de 3
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Amarelo

10170656

Intervalo de preços
400,32 € - 380,31 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • B
    65.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    HDPE
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -32
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Preto

10203842

Intervalo de preços
362,72 € - 344,58 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • B
    88.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    PP
  • Para usar com
    Mangueira 82 - 95 mm
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Preto

10203767

Intervalo de preços
21,73 € - 20,65 €

Níveis de stock
374 Em stock
Características
  • B
    12.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    PP
  • Para usar com
    Mangueira 12 - 15 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Preto

10203781

Intervalo de preços
28,74 € - 27,30 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • B
    20.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    PP
  • Para usar com
    Mangueira 19 - 25 mm
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Preto

10203835

Intervalo de preços
244,95 € - 232,70 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • B
    74.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    PP
  • Para usar com
    Mangueira 68 - 70 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm HDPE Preto

10561263

Intervalo de preços
35,36 € - 33,60 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • B
    9.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -3
Spiralguard Flex 20.6 mm 20.0 mm 2.2 mm HDPE Preto

10561362

Intervalo de preços
62,73 € - 59,60 €

Níveis de stock
836 Em stock
Características
  • B
    20.6 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -8
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Amarelo

10561478

Intervalo de preços
187,01 € - 177,67 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • B
    44.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    HDPE
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -20
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Amarelo

10561317

Intervalo de preços
47,89 € - 45,49 €

Níveis de stock
91 Em stock
Características
  • B
    12.6 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    HDPE
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -4
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Preto

10561508

Intervalo de preços
290,55 € - 276,02 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • B
    67.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -32
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Amarelo

10636992

Intervalo de preços
91,49 € - 86,92 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    27.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    HDPE
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -10
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Preto

10561249

Intervalo de preços
465,68 € - 442,40 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • B
    100.0 mm
  • Comprimento do rolo
    12.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
  • Código do material
    3926300090
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Preto

10644065

Intervalo de preços
482,32 € - 458,20 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    114.0 mm
  • Comprimento do rolo
    12.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
  • Código do material
    3926300090
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Preto

10561393

Intervalo de preços
91,49 € - 86,91 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • B
    27.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -10
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm HDPE Amarelo

10643600

Intervalo de preços
419,68 € - 398,70 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    81.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    HDPE
  • Código do material
    3926300090
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Amarelo

10636985

Intervalo de preços
49,25 € - 46,79 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • B
    16.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    HDPE
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -4
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Amarelo

10561539

Intervalo de preços
290,55 € - 276,02 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • B
    67.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    HDPE
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -32
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Preto

10561447

Intervalo de preços
187,01 € - 177,67 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • B
    44.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -20
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Amarelo

10636251

Intervalo de preços
482,32 € - 458,20 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    114.0 mm
  • Comprimento do rolo
    12.0 m
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    HDPE
  • Código do material
    3926300090
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Preto

10561324

Intervalo de preços
49,25 € - 46,78 €

Níveis de stock
691 Em stock
Características
  • B
    16.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -4