Menu Procurar

Protetores de mangueira com invólucro em espiral

Em stock

O Spiralguard é adequado para a proteção da maioria dos tipos dos tipos de conjuntos de mangueiras hidráulicas, pneumáticas e industriais numa ampla gama de indústrias. Possui excelente memória de recuperação para maximizar a cobertura da mangueira e excecional desempenho anti-esmagamento. Mantém uma alta resistência à abrasão, tem sido comprovada em condições árduas e possui boa resistência aos raios UV. O Spiralguard é adequado para envolver mangueiras simples ou múltiplos feixes de mangueiras e vem convenientemente embalado em caixas de papelão para facilitar o armazenamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B C Cor Comprimento do rolo Material Comprar
200,30 € - 210,84 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.4 mm
Amarelo
20.0 m
HDPE
398,70 € - 419,68 € 14 Em stock
81.0 mm
Preto
20.0 m
HDPE
200,30 € - 210,84 € 30 Em stock
55.4 mm
Preto
20.0 m
HDPE
45,49 € - 47,89 € 663 Em stock
12.6 mm
Preto
20.0 m
HDPE
113,13 € - 119,09 € 18 Em stock
34.6 mm
Preto
20.0 m
HDPE
442,40 € - 465,68 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Amarelo
12.0 m
HDPE
481,75 € - 507,11 € Solicite o prazo de entrega aqui
129.0 mm
Preto
9.0 m
HDPE
481,75 € - 507,11 € Solicite o prazo de entrega aqui
129.0 mm
Amarelo
9.0 m
HDPE
20,65 € - 21,73 € 18 Em stock
16.0 mm
Preto
20.0 m
PP
32,76 € - 34,49 € 36 Em stock
25.0 mm
Preto
20.0 m
PP
49,48 € - 52,08 € 24 Em stock
32.0 mm
Preto
20.0 m
PP
69,26 € - 72,90 € 21 Em stock
42.0 mm
Preto
20.0 m
PP
98,29 € - 103,47 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
Preto
20.0 m
PP
59,47 € - 62,61 € 503 Em stock
20.0 mm
Preto
20.0 m
HDPE
148,65 € - 156,48 € 94 Em stock
40.0 mm
Preto
20.0 m
HDPE
55,74 € - 58,67 € 415 Em stock
16.0 mm
Preto
20.0 m
HDPE
102,71 € - 108,12 € 287 Em stock
32.0 mm
Preto
20.0 m
HDPE
464,52 € - 488,98 € 42 Em stock
90.0 mm
Preto
20.0 m
HDPE
52,03 € - 54,77 € 40 Em stock
12.0 mm
Preto
20.0 m
HDPE
353,03 € - 371,61 € 59 Em stock
75.0 mm
Preto
20.0 m
HDPE
  • de 3
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm HDPE Amarelo

10644089

Intervalo de preços
210,84 € - 200,30 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    55.4 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    HDPE
  • Código do material
    3926300090
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm HDPE Preto

10561546

Intervalo de preços
419,68 € - 398,70 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • B
    81.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
  • Código do material
    3926300090
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm HDPE Preto

10561492

Intervalo de preços
210,84 € - 200,30 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • B
    55.4 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
  • Código do material
    3926300090
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Preto

10561287

Intervalo de preços
47,89 € - 45,49 €

Níveis de stock
663 Em stock
Características
  • B
    12.6 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -4
Spiralguard Flex 34.6 mm 27.0 mm 2.7 mm HDPE Preto

10561423

Intervalo de preços
119,09 € - 113,13 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • B
    34.6 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -16
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Amarelo

10644072

Intervalo de preços
465,68 € - 442,40 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    100.0 mm
  • Comprimento do rolo
    12.0 m
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    HDPE
  • Código do material
    3926300090
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Preto

10644263

Intervalo de preços
507,11 € - 481,75 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    129.0 mm
  • Comprimento do rolo
    9.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
  • Código do material
    3926300090
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Amarelo

10631652

Intervalo de preços
507,11 € - 481,75 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    129.0 mm
  • Comprimento do rolo
    9.0 m
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    HDPE
  • Código do material
    3926300090
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Preto

10203774

Intervalo de preços
21,73 € - 20,65 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • B
    16.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    PP
  • Para usar com
    Mangueira 15 - 18 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Preto

10203798

Intervalo de preços
34,49 € - 32,76 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • B
    25.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    PP
  • Para usar com
    Mangueira 23 - 29 mm
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Preto

10203804

Intervalo de preços
52,08 € - 49,48 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • B
    32.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    PP
  • Para usar com
    Mangueira 30 - 37 mm
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Preto

10203811

Intervalo de preços
72,90 € - 69,26 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • B
    42.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    PP
  • Para usar com
    Mangueira 39 - 47 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Preto

10203828

Intervalo de preços
103,47 € - 98,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    50.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    PP
  • Para usar com
    Mangueira 46 - 55 mm
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE Preto

10561331

Intervalo de preços
62,61 € - 59,47 €

Níveis de stock
503 Em stock
Características
  • B
    20.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -4
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm HDPE Preto

10561430

Intervalo de preços
156,48 € - 148,65 €

Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • B
    40.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -16
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm HDPE Preto

10561294

Intervalo de preços
58,67 € - 55,74 €

Níveis de stock
415 Em stock
Características
  • B
    16.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -4
Spiralguard® HD Protetor de mangueira em envoltório espiral 32.0 mm (Di) 20.0 m (C) HDPE Preto

10561409

Intervalo de preços
108,12 € - 102,71 €

Níveis de stock
287 Em stock
Características
  • B
    32.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -10
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm HDPE Preto

10561560

Intervalo de preços
488,98 € - 464,52 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • B
    90.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
  • Código do material
    3926909790
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm HDPE Preto

10561270

Intervalo de preços
54,77 € - 52,03 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • B
    12.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -3
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm HDPE Preto

10561515

Intervalo de preços
371,61 € - 353,03 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • B
    75.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -32