Menu Procurar

Protetores de mangueira com invólucro em espiral

Em stock

O Spiralguard é adequado para a proteção da maioria dos tipos dos tipos de conjuntos de mangueiras hidráulicas, pneumáticas e industriais numa ampla gama de indústrias. Possui excelente memória de recuperação para maximizar a cobertura da mangueira e excecional desempenho anti-esmagamento. Mantém uma alta resistência à abrasão, tem sido comprovada em condições árduas e possui boa resistência aos raios UV. O Spiralguard é adequado para envolver mangueiras simples ou múltiplos feixes de mangueiras e vem convenientemente embalado em caixas de papelão para facilitar o armazenamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B C Cor Comprimento do rolo Material Comprar
76,22 € - 80,24 € 93 Em stock
25.0 mm
Preto
20.0 m
HDPE
222,97 € - 234,71 € 423 Em stock
50.0 mm
Preto
20.0 m
HDPE
  • de 3
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm HDPE Preto

10561379

Intervalo de preços
80,24 € - 76,22 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • B
    25.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -8
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE Preto

10561454

Intervalo de preços
234,71 € - 222,97 €

Níveis de stock
423 Em stock
Características
  • B
    50.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
  • Para usar com
    Mangueira hidráulica -20