Menu Procurar

Push Fit End Caps

Em stock

Push Fit End Caps are a simple and economical way of protecting metric and UNF threads during painting, assembly or transportation. They are manufacured from a soft, durable TPE that provides a better grip and a tight fit. Protects pipe ends from damage, and keeps dirt and debris out.

Easy to install and remove. They can operate in a temperature from -60 C up to 135 C.

Commonly used in plumbing, HVAC, and industrial applications.

  • Simple and economical way of protecting metric and UNF threads.
  • Easy to install and remove.
  • Operatures in temperatures from mimimum -60 C up to maximum 135 C.
Material: TPE, , LDPEColour: Blue, , RedMaterial Flammability Standard: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
54 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H Tamanho da rosca Cor Comprar
0,0257 € - 0,04 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/4''
Azul
0,0944 € - 0,1468 € Solicite o prazo de entrega aqui
1"
Azul
0,0564 € - 0,0877 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/4 "
Azul
0,0358 € - 0,0557 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14
Azul
0,0338 € - 0,0526 € Solicite o prazo de entrega aqui
7/16 x 20
Azul
0,037 € - 0,0576 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/2 X 20
Azul
0,1119 € - 0,1741 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7/16 x 12
Azul
0,0804 € - 0,1251 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3/16 x 12
Azul
0,0156 € - 0,0243 € 15000 Em stock
14.8
11.0 mm
1/4''
Vermelho
0,072 € - 0,1121 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
19.8 mm
M42
Vermelho
0,0278 € - 0,0432 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.9
12.0 mm
M16
Vermelho
0,0595 € - 0,0926 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.7
19.0 mm
1.3/16 x 12
Vermelho
0,0274 € - 0,0427 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
13.4 mm
1/2 X 20
Vermelho
0,0465 € - 0,0723 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.4
17.7 mm
1" x 14
Vermelho
0,0201 € - 0,0313 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/8"
Azul
0,1202 € - 0,187 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1/4"
Azul
0,0324 € - 0,0505 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Azul
0,0929 € - 0,1446 € Solicite o prazo de entrega aqui
M36
Azul
0,0574 € - 0,0893 € Solicite o prazo de entrega aqui
7/8" x 14
Azul
0,0593 € - 0,0922 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/4" x 16
Azul
  • de 3
Tampa serrilhada macia 16.2 mm 11.8 mm Azul TPE

20591700

Intervalo de preços
0,04 € - 0,0257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca compatível
    GÁS
  • Padrão de rosca compatível
    NPT Threads
  • Tamanho da rosca
    1/4''
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tampa serrilhada macia 36.0 mm 19.0 mm Azul TPE

20591748

Intervalo de preços
0,1468 € - 0,0944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca compatível
    GÁS
  • Padrão de rosca compatível
    NPT Threads
  • Tamanho da rosca
    1"
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tampa serrilhada macia 29.0 mm 17.2 mm Azul TPE

20591731

Intervalo de preços
0,0877 € - 0,0564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca compatível
    GÁS
  • Padrão de rosca compatível
    NPT Threads
  • Tamanho da rosca
    3/4 "
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tampa serrilhada macia 16.2 mm 11.8 mm Azul TPE

20591793

Intervalo de preços
0,0557 € - 0,0358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca compatível
    Métrico
  • Tamanho da rosca
    M14
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tipo
    2
Tampa serrilhada macia 13.3 mm 12.9 mm Azul TPE

20591854

Intervalo de preços
0,0526 € - 0,0338 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca compatível
    UNF Threads
  • Tamanho da rosca
    7/16 x 20
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tipo
    2
Tampa serrilhada macia 16.2 mm 11.8 mm Azul TPE

20591878

Intervalo de preços
0,0576 € - 0,037 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca compatível
    UNF Threads
  • Tamanho da rosca
    1/2 X 20
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tipo
    2
Tampa serrilhada macia 38.8 mm 16.0 mm Azul TPE

20591939

Intervalo de preços
0,1741 € - 0,1119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca compatível
    UNF Threads
  • Tamanho da rosca
    1.7/16 x 12
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tipo
    2
Tampa serrilhada macia 32.7 mm 19.0 mm Azul TPE

20591922

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,0804 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca compatível
    UNF Threads
  • Tamanho da rosca
    1.3/16 x 12
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tipo
    2
Tampa serrilhada macia 14.8 mm 11.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591441

Intervalo de preços
0,0243 € - 0,0156 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8
  • Padrão de rosca compatível
    GÁS
  • Tamanho da rosca
    1/4''
  • Cor
    Vermelho
Tampa serrilhada macia 45.0 mm 19.8 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591502

Intervalo de preços
0,1121 € - 0,072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    19.8 mm
  • D
    45.0
  • Padrão de rosca compatível
    Métrico
  • Tamanho da rosca
    M42
  • Cor
    Vermelho
Tampa serrilhada macia 17.9 mm 12.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591557

Intervalo de preços
0,0432 € - 0,0278 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    12.0 mm
  • D
    17.9
  • Padrão de rosca compatível
    Métrico
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Vermelho
Tampa serrilhada macia 32.7 mm 19.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591588

Intervalo de preços
0,0926 € - 0,0595 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    19.0 mm
  • D
    32.7
  • Padrão de rosca compatível
    UNF Threads
  • Tamanho da rosca
    1.3/16 x 12
  • Cor
    Vermelho
Tampa serrilhada macia 16.0 mm 13.4 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591625

Intervalo de preços
0,0427 € - 0,0274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    13.4 mm
  • D
    16.0
  • Padrão de rosca compatível
    UNF Threads
  • Tamanho da rosca
    1/2 X 20
  • Cor
    Vermelho
Tampa serrilhada macia 29.4 mm 17.7 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591656

Intervalo de preços
0,0723 € - 0,0465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4
  • Padrão de rosca compatível
    UNF Threads
  • Tamanho da rosca
    1" x 14
  • Cor
    Vermelho
Tampa serrilhada macia 11.9 mm 10.0 mm Azul TPE

20591694

Intervalo de preços
0,0313 € - 0,0201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca compatível
    GÁS
  • Padrão de rosca compatível
    NPT Threads
  • Tamanho da rosca
    1/8"
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tampa serrilhada macia 45.0 mm 19.8 mm Azul TPE

20591755

Intervalo de preços
0,187 € - 0,1202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca compatível
    GÁS
  • Padrão de rosca compatível
    NPT Threads
  • Tamanho da rosca
    1.1/4"
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tampa serrilhada macia 11.9 mm 10.0 mm Azul TPE

20591779

Intervalo de preços
0,0505 € - 0,0324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca compatível
    Métrico
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tipo
    2
Tampa serrilhada macia 38.8 mm 16.0 mm Azul TPE

20591830

Intervalo de preços
0,1446 € - 0,0929 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca compatível
    Métrico
  • Tamanho da rosca
    M36
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tipo
    2
Tampa serrilhada macia 24.9 mm 20.2 mm Azul TPE

20591892

Intervalo de preços
0,0893 € - 0,0574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca compatível
    UNF Threads
  • Tamanho da rosca
    7/8" x 14
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tipo
    2
Tampa serrilhada macia 21.7 mm 13.8 mm Azul TPE

20591885

Intervalo de preços
0,0922 € - 0,0593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca compatível
    UNF Threads
  • Tamanho da rosca
    3/4" x 16
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tipo
    2