Menu Procurar

Push Fit End Caps

Em stock

Push Fit End Caps are a simple and economical way of protecting metric and UNF threads during painting, assembly or transportation. They are manufacured from a soft, durable TPE that provides a better grip and a tight fit. Protects pipe ends from damage, and keeps dirt and debris out.

Easy to install and remove. They can operate in a temperature from -60 C up to 135 C.

Commonly used in plumbing, HVAC, and industrial applications.

  • Simple and economical way of protecting metric and UNF threads.
  • Easy to install and remove.
  • Operatures in temperatures from mimimum -60 C up to maximum 135 C.
Material: TPE, , LDPEColour: Blue, , RedMaterial Flammability Standard: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
54 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H Tamanho da rosca Cor Comprar
0,0555 € - 0,0863 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1/16" x 12
Azul
0,0192 € - 0,0299 € 5000 Em stock
Vermelho
0,089 € - 0,1384 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
19.8 mm
1.1/4"
Vermelho
0,1024 € - 0,1593 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.3
20.5 mm
1.1/2"
Vermelho
0,0251 € - 0,039 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.3
12.9 mm
7/16 x 20
Vermelho
0,0292 € - 0,0455 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.7
14.0 mm
M18
Vermelho
0,0439 € - 0,0683 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.7
13.8 mm
3/4" x 16
Vermelho
0,0411 € - 0,0639 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.4
17.7 mm
1.1/16" x 12
Vermelho
0,0268 € - 0,0417 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8"
Azul
0,0376 € - 0,0585 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Azul
0,0395 € - 0,0614 € Solicite o prazo de entrega aqui
M18
Azul
0,0804 € - 0,1251 € Solicite o prazo de entrega aqui
M30
Azul
0,0628 € - 0,0977 € Solicite o prazo de entrega aqui
1" x 14
Azul
0,026 € - 0,0404 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
  • de 3
Tampa serrilhada macia 29.0 mm 17.2 mm Azul TPE

20591915

Intervalo de preços
0,0863 € - 0,0555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca compatível
    UNF Threads
  • Tamanho da rosca
    1.1/16" x 12
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tipo
    2
Tampa serrilhada macia Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591434

Intervalo de preços
0,0299 € - 0,0192 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3923509000
Tampa serrilhada macia 45.0 mm 19.8 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591496

Intervalo de preços
0,1384 € - 0,089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    19.8 mm
  • D
    45.0
  • Padrão de rosca compatível
    GÁS
  • Tamanho da rosca
    1.1/4"
  • Cor
    Vermelho
Tampa serrilhada macia 50.3 mm 20.5 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591526

Intervalo de preços
0,1593 € - 0,1024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3
  • Padrão de rosca compatível
    GÁS
  • Tamanho da rosca
    1.1/2"
  • Cor
    Vermelho
Tampa serrilhada macia 13.3 mm 12.9 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591601

Intervalo de preços
0,039 € - 0,0251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    12.9 mm
  • D
    13.3
  • Padrão de rosca compatível
    UNF Threads
  • Tamanho da rosca
    7/16 x 20
  • Cor
    Vermelho
Tampa serrilhada macia 19.7 mm 14.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591564

Intervalo de preços
0,0455 € - 0,0292 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    14.0 mm
  • D
    19.7
  • Padrão de rosca compatível
    Métrico
  • Tamanho da rosca
    M18
  • Cor
    Vermelho
Tampa serrilhada macia 21.7 mm 13.8 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591632

Intervalo de preços
0,0683 € - 0,0439 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    13.8 mm
  • D
    21.7
  • Padrão de rosca compatível
    UNF Threads
  • Tamanho da rosca
    3/4" x 16
  • Cor
    Vermelho
Tampa serrilhada macia 29.4 mm 17.7 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591663

Intervalo de preços
0,0639 € - 0,0411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4
  • Padrão de rosca compatível
    UNF Threads
  • Tamanho da rosca
    1.1/16" x 12
  • Cor
    Vermelho
Tampa serrilhada macia 19.5 mm 13.3 mm Azul TPE

20591717

Intervalo de preços
0,0417 € - 0,0268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca compatível
    GÁS
  • Padrão de rosca compatível
    NPT Threads
  • Tamanho da rosca
    3/8"
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tampa serrilhada macia 17.9 mm 12.0 mm Azul TPE

20591809

Intervalo de preços
0,0585 € - 0,0376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca compatível
    Métrico
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tipo
    2
Tampa serrilhada macia 19.7 mm 14.0 mm Azul TPE

20591816

Intervalo de preços
0,0614 € - 0,0395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca compatível
    Métrico
  • Tamanho da rosca
    M18
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tipo
    2
Tampa serrilhada macia 32.7 mm 19.0 mm Azul TPE

20591823

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,0804 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca compatível
    Métrico
  • Tamanho da rosca
    M30
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tipo
    2
Tampa serrilhada macia 29.0 mm 17.2 mm Azul TPE

20591908

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0628 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca compatível
    UNF Threads
  • Tamanho da rosca
    1" x 14
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tipo
    2
Tampa serrilhada macia Azul TPE

20591946

Intervalo de preços
0,0404 € - 0,026 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo
    2
  • Código do material
    3923509000