HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Procurar

Push-On Tilt Glide

Em produção

Os patins de inclinação de pressão são patins giratórios com inserção de mola usados em móveis e outros produtos para proporcionar mobilidade e estabilidade. Introduza e deslize vêm como uma peça única para facilitar a aplicação. Os patins são projetados com uma tampa de extremidade de tubo para um acabamento limpo e têm uma Junta de esfera e encaixe para criar uma ação de inclinação. A gama oferece uma escolha de base para se adequar a várias aplicações.

  • Material: aço, nylon; aço
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
13 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material base d1 h1 Dentes de metal D H Medidor de tubo compatível Comprar
1,7607 € - 1,8534 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
24.0 mm
10.0 mm
Não
19.0 mm
16.0 mm
1.2
2,4042 € - 2,5307 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
29.0 mm
16.0 mm
Não
28.5 mm
8.5 mm
16-18
1,8711 € - 1,9696 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
24.0 mm
10.0 mm
Não
22.0 mm
16.0 mm
1.2
2,3665 € - 2,491 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
31.0 mm
12.0 mm
Sim
22.0 mm
18.0 mm
22
2,2399 € - 2,3578 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
31.0 mm
13.5 mm
Sim
19.0 mm
18.0 mm
19
2,2399 € - 2,3578 € Solicite o prazo de entrega aqui
PA
31.0 mm
13.5 mm
Sim
19.0 mm
18.0 mm
19
2,7191 € - 2,8623 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
31.0 mm
12.0 mm
Sim
28.5 mm
18.0 mm
2,7191 € - 2,8623 € Solicite o prazo de entrega aqui
PA
31.0 mm
12.0 mm
Sim
28.5 mm
18.0 mm
2.0
1,3515 € - 1,4226 € Solicite o prazo de entrega aqui
PA
23.4 mm
13.5 mm
Sim
25.0 mm
10.0 mm
1.2
2,3718 € - 2,4967 € Solicite o prazo de entrega aqui
PA
31.0 mm
9.0 mm
Sim
28.5 mm
15.8 mm
1.2
1,3515 € - 1,4226 € Solicite o prazo de entrega aqui
PA
23.4 mm
13.5 mm
Sim
25.0 mm
10.0 mm
1.2
2,1942 € - 2,3096 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
31.0 mm
8.7 mm
Sim
19.0 mm
15.8 mm
1.2
2,3718 € - 2,4967 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
31.0 mm
8.7 mm
Sim
22.0 mm
15.8 mm
1.2
Patim de encaixe 19.0 mm 1.2 mm Natural Aço

10435847

Intervalo de preços
1,8534 € - 1,7607 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    10.0 mm
  • Medidor de tubo compatível
    1.2
Redonda Patim de encaixe Natural Aço

10435861

Intervalo de preços
2,5307 € - 2,4042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    28.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • h1
    16.0 mm
  • Medidor de tubo compatível
    16-18
Patim de encaixe 22.0 mm 1.2 mm Natural Aço

10435854

Intervalo de preços
1,9696 € - 1,8711 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    22.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    10.0 mm
  • Medidor de tubo compatível
    1.2
Redonda Patim de encaixe Natural Aço

10435960

Intervalo de preços
2,491 € - 2,3665 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    22.0 mm
  • d1
    31.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Medidor de tubo compatível
    22
Redonda Patim de encaixe Natural Aço

10435953

Intervalo de preços
2,3578 € - 2,2399 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.0 mm
  • d1
    31.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Medidor de tubo compatível
    19
Redonda Patim de encaixe Natural Aço

10435939

Intervalo de preços
2,3578 € - 2,2399 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.0 mm
  • d1
    31.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Medidor de tubo compatível
    19
Redonda Patim de encaixe Natural Aço

10435977

Intervalo de preços
2,8623 € - 2,7191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    28.5 mm
  • d1
    31.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Material
    Aço
Redonda Patim de encaixe Natural Aço

10435946

Intervalo de preços
2,8623 € - 2,7191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    28.5 mm
  • d1
    31.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Medidor de tubo compatível
    2.0
Patim de encaixe 23.4 mm 1.2 mm Preto Aço

10435885

Intervalo de preços
1,4226 € - 1,3515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.0 mm
  • d1
    23.4 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Medidor de tubo compatível
    1.2
Patim de encaixe 31.0 mm 1.2 mm Natural Aço

10435892

Intervalo de preços
2,4967 € - 2,3718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    28.5 mm
  • d1
    31.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    9.0 mm
  • Medidor de tubo compatível
    1.2
Patim de encaixe 23.4 mm 1.2 mm Branco Aço

10435878

Intervalo de preços
1,4226 € - 1,3515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.0 mm
  • d1
    23.4 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Medidor de tubo compatível
    1.2
Patim de encaixe 31.0 mm 1.2 mm Natural Aço

10435908

Intervalo de preços
2,3096 € - 2,1942 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.0 mm
  • d1
    31.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    8.7 mm
  • Medidor de tubo compatível
    1.2
Patim de encaixe 31.0 mm 1.2 mm Natural Aço

10435915

Intervalo de preços
2,4967 € - 2,3718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    22.0 mm
  • d1
    31.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    8.7 mm
  • Medidor de tubo compatível
    1.2
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request