Menu Procurar

Puxadores – acionados por mola

Em stock

Esta gama de puxadores de mola foi concebida para controlar o movimento de retorno do puxador. A mola permite bloquear ou devolver o puxador à sua posição. Estes puxadores são particularmente adequados para puxar ou levantar. Estão disponíveis em vários formatos e materiais para se adequarem a várias aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Cor Material da pega Distância ao centro do furo de montagem Comprar
69,85 € - 73,52 € 43 Em stock
Natural
Aço
101,19 € - 106,51 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Alumínio
68,03 € - 71,61 € 50 Em stock
Natural
Aço
88,54 € - 93,20 € 2 Em stock
Preto
Alumínio
88,54 € - 93,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Alumínio
15,958 € - 16,794 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Aço
75,875 € - 79,88 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Aço
101,19 € - 106,51 € 1 Em stock
Preto
Alumínio
Solicite o prazo de entrega aqui
138.0 mm
Prateado
Aço inoxidável
120.0 mm
27,12 € - 27,12 € Solicite o prazo de entrega aqui
118.0 mm
Prateado
Aço
100.0 mm
27,60 € - 27,60 € Solicite o prazo de entrega aqui
138.0 mm
Prateado
Aço
120.0 mm
28,63 € - 28,63 € 28 Em stock
198.0 mm
Prateado
Aço
180.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
118.0 mm
Prateado
Aço inoxidável
100.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
198.0 mm
Prateado
Aço inoxidável
180.0 mm
Puxador 120.0 mm M10 Aço Natural

10254462

Intervalo de preços
73,52 € - 69,85 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material completo
    Aço suave;punho de plástico
  • Material da pega
    Aço
  • Forma da maçaneta
    Retangular
Puxador 130.0 mm 91.0 mm M4 Alumínio

10254509

Intervalo de preços
106,51 € - 101,19 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da pega
    Alumínio
  • Forma da maçaneta
    Retangular
  • Tipo de montagem
    Vara
Puxador 100.0 mm M10 Aço Natural

10254455

Intervalo de preços
71,61 € - 68,03 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material completo
    Aço suave;punho de plástico
  • Material da pega
    Aço
  • Forma da maçaneta
    Retangular
Puxador 200.0 mm 80.0 mm M4 Alumínio

10254493

Intervalo de preços
93,20 € - 88,54 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da pega
    Alumínio
  • Forma da maçaneta
    Retangular
  • Tipo de montagem
    Vara
Puxador 130.0 mm 91.0 mm M4 Alumínio

10254486

Intervalo de preços
93,20 € - 88,54 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da pega
    Alumínio
  • Forma da maçaneta
    Retangular
  • Tipo de montagem
    Vara
Puxador 133.0 mm M10 Aço

10273968

Intervalo de preços
16,794 € - 15,958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Crómio
  • Material completo
    Aço
  • Material da pega
    Aço
  • Forma da maçaneta
    Retangular
Puxador 180.0 mm 28.0 mm M10 x 1.0 PA

10254479

Intervalo de preços
79,88 € - 75,875 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material completo
    Aço suave;punho de plástico
  • Material da pega
    Aço
  • Forma da maçaneta
    Retangular
Puxador 200.0 mm 80.0 mm M4 Alumínio

10254516

Intervalo de preços
106,51 € - 101,19 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da pega
    Alumínio
  • Forma da maçaneta
    Retangular
  • Tipo de montagem
    Vara
Puxador 120.0 mm M10 Aço inoxidável Prateado

20077549


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    U
Puxador 100.0 mm M10 Aço Prateado

20077532

Intervalo de preços
27,12 € - 27,12 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material completo
    Aço
  • Material da pega
    Aço
  • Forma da maçaneta
    U
Puxador 120.0 mm M10 Aço Prateado

20077556

Intervalo de preços
27,60 € - 27,60 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material completo
    Aço
  • Material da pega
    Aço
  • Forma da maçaneta
    U
Puxador 180.0 mm M10 Aço Prateado

20077570

Intervalo de preços
28,63 € - 28,63 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material completo
    Aço
  • Material da pega
    Aço
  • Forma da maçaneta
    U
Puxador 100.0 mm M10 Aço inoxidável Prateado

20077525


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    U
Puxador 180.0 mm M10 Aço inoxidável Prateado

20077563


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    U