Menu Procurar

Puxador 100.0 mm M10 Aço inoxidável Prateado

Referência da Essentra:

20077525

Número de peça do fabricante:

5844044100E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Prateado
Terminar Sem acabamento
Material completo Aço inoxidável
Material da pega Aço inoxidável
Forma da maçaneta U
Tipo de montagem Inserção roscada
Comprimento da base 44.0 mm
Distância ao centro do furo de montagem 100.0 mm
Comprimento total 118.0 mm
Tipo de dobradiça Puxador lateral
Código do material 8302420090
Tamanho da rosca M10

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos