20077563
5844044180E
Quantidade | Preço unitário |
---|
Cor | Prateado |
---|---|
Terminar | Sem acabamento |
Material completo | Aço inoxidável |
Material da pega | Aço inoxidável |
Forma da maçaneta | U |
Tipo de montagem | Inserção roscada |
Comprimento da base | 44.0 mm |
Comprimento da base | 1.732 in |
Distância ao centro do furo de montagem | 180.0 mm |
Distância ao centro do furo de montagem | 180.0 mm |
Comprimento total | 198.0 mm |
Comprimento total | 7.795 in |
Tipo de dobradiça | Puxador lateral |
Código do material | 8302420090 |
Tamanho da rosca | M10 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.