Menu Procurar

Pega oval 500.0 mm M8 Alumínio

O puxador apresenta um design todo em metal. A forma de ângulo reto fêmea tem ombros arredondados com orifícios de montagem roscados na sua base. Proporciona uma aparência limpa e organizada e pode ser aplicado em coberturas de máquinas, unidades de armazenamento e painéis de acesso. Cor natural, feito de alumínio.
Referência da Essentra:

10499481

Número de peça do fabricante:

1504501

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 43,69 €
5 + 41,51 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

43,69 €

1 x 43,69 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Estilo de pega Tubular inclinado
Tamanho da rosca M8
Material da pega Alumínio
Tipo de montagem Threaded Hole;Operator Side
Código do material 8302490091

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos