Menu Procurar

Puxadores - ângulo reto arco fêmea/metal

Em stock

Esta gama de puxadores apresenta um design todo em metal. A forma fêmea em ângulo reto tem o ombro arredondado, com orifícios de montagem roscados na sua base. O design de uma peça é suave, forte e durável. Estes puxadores oferecem um produto acabado de alta qualidade com opções que podem ser montadas na traseira ou no lado do operador.

Os puxadores em forma de U são visualmente agradáveis e oferecem uma aparência limpa e organizada. Podem ser usados numa variedade de aplicações, incluindo coberturas de máquinas, unidades de armazenamento e painéis de acesso.

Cada puxador é fornecido com discos de posicionamento, anéis de revestimento, parafusos e anilhas - quando aplicável.

  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância do furo de montagem Material da pega Tipo de montagem Estilo de pega Comprar
19,8751 € - 20,9256 € 225 Em stock
M5 x 10
86.0 mm
14,6242 € - 15,3964 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
128.0 mm
Alumínio
Rear Threaded Blind Hole
Armário inclinado
25,966 € - 27,3369 € 15 Em stock
M5 x 10
180.0 mm
20,1195 € - 21,1668 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
160.0 mm
Alumínio
Rear Threaded Blind Hole
Armário inclinado
18,2842 € - 19,2468 € 36 Em stock
M8
128.0 mm
Alumínio
Rear Threaded Blind Hole
Armário inclinado
23,769 € - 52,5414 € 6 Em stock
M5 x 10
120.0 mm
14,1482 € - 14,8887 € 13 Em stock
M6
112.0 mm
Alumínio
Rear Threaded Blind Hole
Armário inclinado
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
200.0 mm
Alumínio
Threaded Hole
Tubular
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
400.0 mm
Alumínio
Threaded Hole
Tubular
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
200.0 mm
Alumínio
Threaded Hole
Tubular
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
400.0 mm
Alumínio
Threaded Hole
Tubular
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
800.0 mm
Alumínio
Threaded Hole
Tubular
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
300.0 mm
Alumínio
Threaded Hole
Tubular
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
500.0 mm
Alumínio
Threaded Hole
Tubular
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
500.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
100.0 mm
Aço
Furo roscado; Montagem traseira
De dobra
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
200.0 mm
Alumínio
Furo roscado; Montagem traseira
Tubular inclinado
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
300.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
400.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
500.0 mm
Alumínio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
  • de 4
Pega em U 86.0 mm M5 x 10

10254240

Intervalo de preços
20,9256 € - 19,8751 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5 x 10
  • Código do material
    8302420090
  • Distância do furo de montagem
    86.0 mm
Pega angular 128.0 mm M6 Alumínio Preto

10193600

Intervalo de preços
15,3964 € - 14,6242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Armário inclinado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Rear Threaded Blind Hole
  • Código do material
    7616999099
Pega em U 180.0 mm M5 x 10

10254264

Intervalo de preços
27,3369 € - 25,966 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5 x 10
  • Código do material
    7616999099
  • Distância do furo de montagem
    180.0 mm
Pega angular 160.0 mm M8 Alumínio Preto

10193631

Intervalo de preços
21,1668 € - 20,1195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Armário inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Rear Threaded Blind Hole
  • Código do material
    7616999099
Pega angular 128.0 mm M8 Alumínio Preto

10193617

Intervalo de preços
19,2468 € - 18,2842 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Estilo de pega
    Armário inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Rear Threaded Blind Hole
  • Código do material
    7616999099
Pega em U 120.0 mm M5 x 10

10254257

Intervalo de preços
52,5414 € - 23,769 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5 x 10
  • Código do material
    8302420090
  • Distância do furo de montagem
    120.0 mm
Pega angular 112.0 mm M6 Alumínio Preto

10193594

Intervalo de preços
14,8887 € - 14,1482 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Estilo de pega
    Armário inclinado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Rear Threaded Blind Hole
  • Código do material
    7616999099
Pega oval 200.0 mm M8 Alumínio

10499245


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 400.0 mm M8 Alumínio

10499283


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 200.0 mm M8 Alumínio

10499252


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 400.0 mm M8 Alumínio

10499290


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 800.0 mm M8 Alumínio

10499337


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 300.0 mm M8 Alumínio

10499269


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 500.0 mm M8 Alumínio

10499306


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 500.0 mm M8 Alumínio

10499481


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código do material
    8302490091
Peça dobrável 100.0 mm M10 Aço

10500446


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    De dobra
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da pega
    Aço
  • Tipo de montagem
    Furo roscado; Montagem traseira
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 200.0 mm M8 Alumínio

10499375


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Furo roscado; Montagem traseira
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 300.0 mm M8 Alumínio

10499412


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 400.0 mm M8 Alumínio

10499450


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código do material
    8302490091
Pega oval 500.0 mm M8 Alumínio

10499498


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo de pega
    Tubular inclinado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código do material
    8302490091