Menu Procurar

Puxador 235.0 mm M5 Aço inoxidável

O puxador apresenta um design todo em metal. A forma de ângulo reto fêmea tem ombros arredondados com orifícios de montagem roscados na sua base. Proporciona uma aparência limpa e organizada e pode ser aplicado em coberturas de máquinas, unidades de armazenamento e painéis de acesso. Cor natural, feito de aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20053628

Número de peça do fabricante:

1844040235E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 60

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Estilo de pega Gaveta
Tamanho da rosca M5
Material da pega Aço inoxidável
Tipo de montagem Threaded
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos