Menu Procurar

Pega em U 180.0 mm M5 Alumínio

O puxador apresenta um design todo em metal. A forma de ângulo reto fêmea tem ombros arredondados com orifícios de montagem roscados na sua base. Proporciona uma aparência limpa e organizada e pode ser aplicado em coberturas de máquinas, unidades de armazenamento e painéis de acesso. Cor natural, feito de alumínio.
Referência da Essentra:

10254264

Número de peça do fabricante:

463307

75 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 25,843 €
50 + 24,547 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

258,43 €

10 x 25,843 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Estilo de pega Puxadores
Tamanho da rosca M5
Material da pega Alumínio
Tipo de montagem Furo roscado; Montagem traseira
Código do material 7616999099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos