Menu Procurar

Puxadores de cabos

Em stock

Os terminais de cordões de puxar são fabricados em polietileno de baixa densidade (LDPE) resistente. São principalmente utilizados de uma forma prática e decorativa para o acabamento de cordões. A nossa linha inclui uma grande variedade de estilos: convexos, côncavos e em sino.

  • Material: LDPE
  • Cor: Branco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Estilo Diâmetro exterior Altura geral Comprar
0,0411 € - 0,0909 € 20000 Em stock
1
0,0659 € - 0,1458 € Solicite o prazo de entrega aqui
3
0,0411 € - 0,0909 € 14000 Em stock
2
0,0563 € - 0,0593 € 10000 Em stock
4
Tração do cabo 3.2 mm 14.3 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10139646

Intervalo de preços
0,0909 € - 0,0411 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Forma do puxador
    Barril
Tração do cabo 4.0 mm 17.2 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10120507

Intervalo de preços
0,1458 € - 0,0659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Forma do puxador
    Sino côncavo
Tração do cabo 3.8 mm 13.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10140789

Intervalo de preços
0,0909 € - 0,0411 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Forma do puxador
    Sino côncavo
Tração do cabo 5.3 mm 17.8 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10120491

Intervalo de preços
0,0593 € - 0,0563 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Forma do puxador
    Sino convexo