Menu Procurar

Puxadores – metal em arco

Em stock

A gama de puxadores em forma de arco arredondado tem um perfil semiplano que os torna ideais para quando são necessários dois puxadores em painéis de abertura próximos.

Estes puxadores leves são de design grande e encontram-se disponíveis numa variedade de materiais metálicos e acabamentos esteticamente agradáveis. São montados por detrás com dois parafusos M6.

  • Material: , aço, liga de zinco fundido, alumínio, aço inoxidável
  • Cor: , preto, natural, cinzento, prateado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
106 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Material da pega Tipo de montagem Comprar
57,9891 € - 61,0356 € 50 Em stock
M5
Aço inoxidável
Threaded Insert
70,3338 € - 74,0361 € 43 Em stock
M8 x 14
8,8655 € - 9,3298 € 10 Em stock
M5
35,5318 € - 78,5318 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 14
6,7319 € - 7,0852 € 10 Em stock
M5
7,4501 € - 7,8489 € 11 Em stock
M5
16,4151 € - 17,2782 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
70,7886 € - 74,5121 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Aço inoxidável
Threaded Insert
387,2325 € - 407,6165 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Aço inoxidável
Front Mount
28,4868 € - 62,982 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Alumínio
Threaded Insert
64,3466 € - 67,7316 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Aço inoxidável
Threaded Insert
26,8472 € - 59,3537 € 10 Em stock
M6 x 12
37,0974 € - 82,012 € 20 Em stock
M8 x 14
12,4144 € - 13,0766 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
27,9473 € - 61,7655 € 189 Em stock
M6 x 12
32,5657 € - 34,2783 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 14
27,228 € - 60,1894 € 1 Em stock
M6 x 12
31,9035 € - 33,5749 € 20 Em stock
M6 x 12
27,8098 € - 29,2802 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 12
414,9366 € - 436,7803 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Aço inoxidável
Rear Mounting
  • de 6
Pega em U 120.0 mm M5 Aço inoxidável Prateado

10254288

Intervalo de preços
61,0356 € - 57,9891 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Acabamento da maçaneta
    Semi Matte
  • Cor da pega
    Prateado
  • Tipo de pega
    Premium
  • Forma da maçaneta
    U
Pega em U 350.0 mm M8 x 14

10254196

Intervalo de preços
74,0361 € - 70,3338 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 14
  • Distância do furo de montagem
    350.0 mm
  • Código do material
    7616999099
Pega em U M5 120.0 mm 12.0 mm Alumínio

10271933

Intervalo de preços
9,3298 € - 8,8655 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância do furo de montagem
    120.0 mm
  • Padrão
    REACH
  • Padrão
    RoHs
  • Código do material
    8302420090
Pega em U 160.0 mm M8 x 14

10254165

Intervalo de preços
78,5318 € - 35,5318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 14
  • Distância do furo de montagem
    160.0 mm
  • Código do material
    7616999099
Pega em U 55.0 mm M5

10271902

Intervalo de preços
7,0852 € - 6,7319 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância do furo de montagem
    55.0 mm
  • Padrão
    REACH
  • Padrão
    RoHs
  • Código do material
    7326909890
Pega em U 88.0 mm M5

10271919

Intervalo de preços
7,8489 € - 7,4501 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância do furo de montagem
    88.0 mm
  • Padrão
    REACH
  • Padrão
    RoHs
  • Código do material
    7326909890
Pega em U M5 235.0 mm 12.0 mm Alumínio

10386323

Intervalo de preços
17,2782 € - 16,4151 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância do furo de montagem
    235.0 mm
  • Padrão
    RoHs
  • Padrão
    REACH
  • Código do material
    7616999099
Pega em U 150.0 mm M6 Aço inoxidável Prateado

10254332

Intervalo de preços
74,5121 € - 70,7886 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Acabamento da maçaneta
    Semi Matte
  • Cor da pega
    Prateado
  • Tipo de pega
    Premium
  • Forma da maçaneta
    U
Pega em U 140.0 mm M8 Aço inoxidável Prateado

10378816

Intervalo de preços
407,6165 € - 387,2325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Acabamento da maçaneta
    Semi Matte
  • Cor da pega
    Prateado
  • Forma da maçaneta
    U
  • Tipo de montagem
    Front Mount
Pega em U 250.0 mm M5 Alumínio Preto

10254233

Intervalo de preços
62,982 € - 28,4868 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Alumínio
  • Cor da pega
    Preto
  • Forma da maçaneta
    U
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
  • Número de furos de montagem
    2
Pega em U 180.0 mm M5 Aço inoxidável Prateado

10254301

Intervalo de preços
67,7316 € - 64,3466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Acabamento da maçaneta
    Semi Matte
  • Cor da pega
    Prateado
  • Tipo de pega
    Premium
  • Forma da maçaneta
    U
Pega em U 112.0 mm M6 x 12

10254103

Intervalo de preços
59,3537 € - 26,8472 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6 x 12
  • Distância do furo de montagem
    112.0 mm
  • Código do material
    7616999099
Pega em U 180.0 mm M8 x 14

10254172

Intervalo de preços
82,012 € - 37,0974 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 14
  • Distância do furo de montagem
    180.0 mm
  • Código do material
    8302420090
Pega em U M5 180.0 mm 12.0 mm Alumínio

10271940

Intervalo de preços
13,0766 € - 12,4144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância do furo de montagem
    180.0 mm
  • Padrão
    RoHs
  • Padrão
    REACH
  • Código do material
    7326909890
Pega em U 128.0 mm M6 x 12

10254134

Intervalo de preços
61,7655 € - 27,9473 €

Níveis de stock
189 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6 x 12
  • Distância do furo de montagem
    128.0 mm
  • Código do material
    7616999099
Pega em U 120.0 mm M8 x 14

10254127

Intervalo de preços
34,2783 € - 32,5657 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 14
  • Distância do furo de montagem
    120.0 mm
  • Código do material
    7616999099
Pega em U 120.0 mm M6 x 12

10254110

Intervalo de preços
60,1894 € - 27,228 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6 x 12
  • Distância do furo de montagem
    120.0 mm
  • Código do material
    7616999099
Pega em U 160.0 mm M6 x 12

10254158

Intervalo de preços
33,5749 € - 31,9035 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6 x 12
  • Distância do furo de montagem
    160.0 mm
  • Código do material
    7616999099
Pega em U 100.0 mm M6 x 12

10254097

Intervalo de preços
29,2802 € - 27,8098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6 x 12
  • Distância do furo de montagem
    100.0 mm
  • Código do material
    7616999099
Pega em U 140.0 mm M8 Aço inoxidável Prateado

10378823

Intervalo de preços
436,7803 € - 414,9366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Acabamento da maçaneta
    Semi Matte
  • Cor da pega
    Prateado
  • Forma da maçaneta
    U
  • Tipo de montagem
    Rear Mounting