Menu Procurar

Pega em U 88.0 mm M5 x 0.8 Alumínio Prateado

O puxador em arco fêmea de liga de zinco de alumínio é forte e adequado para uso em gabinetes de acesso, equipamentos de exibição ou aplicações similares.
Referência da Essentra:

10271919

Número de peça do fabricante:

491380

61 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 7,42 €
50 + 7,043 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

74,20 €

10 x 7,42 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material da pega Alumínio
Acabamento da maçaneta Sem acabamento
Cor da pega Prateado
Forma da maçaneta U
Tipo de montagem Inserção roscada
Número de furos de montagem 2
Tamanho da rosca M5 x 0.8
Comprimento da pega 88.0 mm
Altura do punho 33.0 mm
Padrão RoHs
Padrão REACH
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos