Menu Procurar

Puxador 28.5 mm 96.0 mm | 3.78 in Liga de zinco

As pegas das máquinas estão disponíveis em várias opções de materiais. Uma pega forte que é ideal para aplicações em máquinas.
Referência da Essentra:

20060503

Número de peça do fabricante:

08411E

87 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 9,478 €
50 + 6,77 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

9,48 €

1 x 9,478 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material da pega Liga de zinco
Acabamento da maçaneta Cromado
Cor da pega Natural
Tipo de pega Pega da máquina
Forma da maçaneta Arch
Tipo de montagem Montagem com parafuso
Número de furos de montagem 2
Tamanho da rosca M4
Distância do furo de montagem 96.0 mm
Comprimento da pega 96.0 mm
Altura do punho 23.5 mm
Código do material 8301300000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos