Menu Procurar

Puxador 55.0 mm 148.0 mm | 5.827 in Alumínio

O puxador em arco fêmea de liga de zinco de alumínio é forte e adequado para uso em gabinetes de acesso, equipamentos de exibição ou aplicações similares.
Referência da Essentra:

20060626

Número de peça do fabricante:

087200E

111 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 15,316 €
20 + 10,94 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

15,32 €

1 x 15,316 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material da pega Alumínio
Acabamento da maçaneta Sem acabamento
Tipo de pega Pega da máquina
Forma da maçaneta U
Tipo de montagem Plain
Número de furos de montagem 2
Tamanho da rosca Non Threaded
Distância do furo de montagem 200.0 mm
Comprimento da pega 148.0 mm
Altura do punho 32.0 mm
Código do material 7616991099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos