Menu Procurar

Pega em U 400.0 mm M8 Alumínio Preto

Pega em U que pode ter montagem frontal ou traseira. Fabricada em perfil de alumínio dobrado, apresenta uma excelente estabilidade e um design ergonómico. Ideal para utilização ao ar livre por ser resistente à água e apresentar um sistema de revestimento a pó para proteção UV. Acabamento texturado. Os elementos padrão com revestimento de plástico antimicrobiano são utilizados principalmente no sector da saúde ou em edifícios públicos, incluindo aeroportos, estações ferroviárias e estádios.
Referência da Essentra:

10210918

Número de peça do fabricante:

1337644

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
2 - 9 64,09 €
10 + 60,88 €
Embalagem padrão: 2

Encomendar em múltiplos de 2

Preço total:

128,18 €

2 x 64,09 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material da pega Alumínio
Cor da pega Preto
Tipo de pega Puxador ergonómico
Forma da maçaneta U
Tipo de montagem Inserção roscada
Número de furos de montagem 2
Tamanho da rosca M8
Comprimento da pega 400.0 mm
Padrão RoHs
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos