20068646
287200E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 19 | 23,28 € |
20 + | 10,36 € |
Material da pega | Alumínio |
---|---|
Acabamento da maçaneta | Anodizado |
Tipo de pega | Puxador ergonómico |
Forma da maçaneta | Oval |
Tipo de montagem | Montagem com parafuso |
Número de furos de montagem | 2 |
Tamanho da rosca | Non Threaded |
Distância do furo de montagem | 200.0 mm |
Distância do furo de montagem | 7.874 in |
Diâmetro do furo de montagem | 8.5 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.335 in |
Comprimento da pega | 200.0 mm |
Comprimento da pega | 7.874 in |
Altura do punho | 34.0 mm |
Altura do punho | 34.0 mm |
Código do material | 7616991099 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar