20124250
287300E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 19 | 26,31 € |
20 + | 11,69 € |
Material da pega | Alumínio |
---|---|
Acabamento da maçaneta | Anodizado |
Cor da pega | Cinzento |
Tipo de pega | Puxador ergonómico |
Forma da maçaneta | Oval |
Tipo de montagem | Montagem com parafuso |
Número de furos de montagem | 2 |
Tamanho da rosca | Non Threaded |
Distância do furo de montagem | 300.0 mm |
Distância do furo de montagem | 11.811 in |
Diâmetro do furo de montagem | 8.5 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.335 in |
Comprimento da pega | 300.0 mm |
Comprimento da pega | 11.811 in |
Altura do punho | 34.0 mm |
Altura do punho | 34.0 mm |
Código do material | 7616991099 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar