Menu Procurar

Pega em U 128.0 mm M8 Alumínio Preto

O puxador em arco fêmea de liga de zinco de alumínio é forte e adequado para uso em gabinetes de acesso, equipamentos de exibição ou aplicações similares.
Referência da Essentra:

10254141

Número de peça do fabricante:

463289

32 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 69,20 €
10 - 49 32,95 €
50 + 31,31 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

69,20 €

1 x 69,20 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material da pega Alumínio
Acabamento da maçaneta Sem acabamento
Cor da pega Preto
Tipo de pega Puxador ergonómico
Forma da maçaneta U
Tipo de montagem Inserção roscada
Número de furos de montagem 2
Tamanho da rosca M8
Comprimento da pega 128.0 mm
Altura do punho 38.0 mm
Código do material 7616999099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos