Menu Procurar

Pega em U 100.0 mm M5 x 10 Aço inoxidável

Puxador em aço inoxidável Premium com elevada resistência à corrosão e aos químicos. Conta com uma rosca cega fêmea e é fornecido com parafusos e anilhas sextavados em aço inoxidável. Acabamento semimate.
Referência da Essentra:

10254271

Número de peça do fabricante:

463308

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 54,91 €
5 + 52,17 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

54,91 €

1 x 54,91 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material da pega Aço inoxidável
Forma da maçaneta U
Tipo de montagem Inserção roscada
Número de furos de montagem 2
Tamanho da rosca M5 x 10
Comprimento da pega 100.0 mm
Altura do punho 32.0 mm
Padrão DIN
Padrão AISI
Código do material 8302420090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos