Menu Procurar

Cabinet Handles

Em produção

This Cabinet Pull Handle range have a circular bar shape with a bridge form. Often used for opening and closing doors and the lids of heavy cabinets.

They have an ergonomic design that provides excellent stability and smooth surfaces. They are a cost-effective option that looks sleek and professional in various applications.

Available to suit various situations, as well as options for front or rear mounting. Used for applications in railways, machinery and electronic or industrial equipment.

  • Circular bar with a bridge form.
  • It has an ergonomic design that provides stability and smooth surfaces.
  • Used for applications in railways, machinery and industrial equipment.
Material: Aluminium Colour: Natural, Black Series Code: SR78010, SR78000

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 w1 h1 Cor d2 d1 Mounting type Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
100.0
20.0
47.0
Preto
13.0
M6
Montagem posterior
Solicite o prazo de entrega aqui
112.0
26.0
53.0
Preto
17.0
M8
Montagem posterior
Solicite o prazo de entrega aqui
192.0
26.0
57.0
Preto
17.0
M8
Montagem posterior
Solicite o prazo de entrega aqui
100.0
20.0
47.0
Natural
13.0
M6
Montagem posterior
Solicite o prazo de entrega aqui
192.0
26.0
57.0
Natural
17.0
M8
Montagem posterior
Solicite o prazo de entrega aqui
116.0
26.0
55.0
Preto
17.0
M6
Montagem anterior
Solicite o prazo de entrega aqui
132.0
26.0
55.0
Natural
17.0
M6
Montagem anterior
Solicite o prazo de entrega aqui
116.0
26.0
55.0
Natural
17.0
M6
Montagem anterior
Solicite o prazo de entrega aqui
160.0
20.0
51.0
Preto
13.0
M5
Montagem anterior
Solicite o prazo de entrega aqui
112.0
20.0
49.0
Natural
13.0
M5
Montagem anterior
Solicite o prazo de entrega aqui
120.0
20.0
49.0
Natural
13.0
M6
Montagem posterior
Solicite o prazo de entrega aqui
500.0
26.0
57.0
Natural
17.0
M8
Montagem posterior
Solicite o prazo de entrega aqui
160.0
20.0
51.0
Preto
13.0
M6
Montagem posterior
Solicite o prazo de entrega aqui
160.0
26.0
57.0
Preto
17.0
M8
Montagem posterior
Solicite o prazo de entrega aqui
112.0
20.0
49.0
Natural
13.0
M6
Montagem posterior
Solicite o prazo de entrega aqui
128.0
20.0
51.0
Natural
13.0
M6
Montagem posterior
Solicite o prazo de entrega aqui
160.0
26.0
57.0
Natural
17.0
M8
Montagem posterior
Solicite o prazo de entrega aqui
400.0
26.0
57.0
Natural
17.0
M8
Montagem posterior
Solicite o prazo de entrega aqui
117.0
26.0
55.0
Preto
17.0
M8
Montagem posterior
Solicite o prazo de entrega aqui
500.0
26.0
57.0
Preto
17.0
M8
Montagem posterior
  • de 3
Puxador de armário Montagem posterior 100.0 20.0 47.0 Alumínio

20251772


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    100.0
  • w1
    20.0
  • h1
    47.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Puxador de armário Montagem posterior 112.0 26.0 53.0 Alumínio

20251819


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    112.0
  • w1
    26.0
  • h1
    53.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Puxador de armário Montagem posterior 192.0 26.0 57.0 Alumínio

20251840


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    192.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Puxador de armário Montagem posterior 100.0 20.0 47.0 Alumínio

20251871


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    100.0
  • w1
    20.0
  • h1
    47.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Puxador de armário Montagem posterior 192.0 26.0 57.0 Alumínio

20251949


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    192.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Puxador de armário Montagem anterior 116.0 26.0 55.0 Alumínio

20251970


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    116.0
  • w1
    26.0
  • h1
    55.0
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
Puxador de armário Montagem anterior 132.0 26.0 55.0 Alumínio

20252021


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    132.0
  • w1
    26.0
  • h1
    55.0
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
Puxador de armário Montagem anterior 116.0 26.0 55.0 Alumínio

20252014


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    116.0
  • w1
    26.0
  • h1
    55.0
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
Puxador de armário Montagem anterior 160.0 20.0 51.0 Alumínio

20251642


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    160.0
  • w1
    20.0
  • h1
    51.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
Puxador de armário Montagem anterior 112.0 20.0 49.0 Alumínio

20251666


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    112.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
Puxador de armário Montagem posterior 120.0 20.0 49.0 Alumínio

20251697


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    120.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Puxador de armário Montagem posterior 500.0 26.0 57.0 Alumínio

20251758


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    500.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Puxador de armário Montagem posterior 160.0 20.0 51.0 Alumínio

20251802


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    160.0
  • w1
    20.0
  • h1
    51.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Puxador de armário Montagem posterior 160.0 26.0 57.0 Alumínio

20251833


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    160.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Puxador de armário Montagem posterior 112.0 20.0 49.0 Alumínio

20251888


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    112.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Puxador de armário Montagem posterior 128.0 20.0 51.0 Alumínio

20251895


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    128.0
  • w1
    20.0
  • h1
    51.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Puxador de armário Montagem posterior 160.0 26.0 57.0 Alumínio

20251932


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    160.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Puxador de armário Montagem posterior 400.0 26.0 57.0 Alumínio

20251963


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    400.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Puxador de armário Montagem posterior 117.0 26.0 55.0 Alumínio

20251567


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    117.0
  • w1
    26.0
  • h1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Puxador de armário Montagem posterior 500.0 26.0 57.0 Alumínio

20251604


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    500.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0