Menu Procurar

Puxadores – plástico em arco

Em stock

Os puxadores em forma de U são leves e oferecem um acabamento limpo. Esta gama de alças inclui muitos tamanhos e estilos diferentes para atender a uma ampla gama de aplicações, incluindo; elétrica e máquinas, armários, entre outros. Além de atender a diversos setores, como; hotelaria, assistência médica, serviços de transporte, manufatura e muito mais.

A linha apresenta opções ergonómicas e opções mais voltadas para aplicações pesadas, como aplicações em máquinas. Os muitos estilos e formas destes puxadores beneficiam de uma variedade de propriedades, como; resistência ao impacto, estabilidade, resistência às intempéries e aos raios UV - isso significa que a linha é extremamente flexível e versátil não apenas na forma como pode ser usada, mas também onde.

  • Material: PA, Nylon, tecnopolímero à base de poliamida reforçado
  • Cor: preto, cor de laranja, cinzento, verde, amarelo, azul, vermelho, branco
  • Opções de montagem frontal e traseira

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento total Material da pega Tipo de montagem Cor da pega Altura geral Comprar
7,6196 € - 8,4662 € 20 Em stock
Bore
PP
Montagem com parafuso
Preto
4,0418 € - 4,4909 € 200 Em stock
M2
PA6 GFR30
Montagem com parafuso
Preto
4,738 € - 5,2645 € 484 Em stock
M2
PA6 GFR30
Montagem com parafuso
Preto
18,3922 € - 20,4358 € 20 Em stock
M5
140.0 mm
PA6 GFR30
Montagem com parafuso
Preto
50.0 mm
11,4315 € - 12,7017 € 190 Em stock
Bore
PP
Montagem com parafuso
Preto
2,9263 € - 2,9263 € 1778 Em stock
M6
120.0 mm
PA
Simples
Preto
35.0 mm
17,5993 € - 19,5548 € Solicite o prazo de entrega aqui
Bore
PP
Montagem com parafuso
Preto
4,738 € - 5,2645 € 800 Em stock
M2
PA6 GFR30
Montagem com parafuso
Preto
6,8032 € - 7,5591 € 940 Em stock
Bore
PP
Montagem com parafuso
Preto
  • de 3
Puxador 89.0 mm Bore PP Preto

20338572

Intervalo de preços
8,4662 € - 7,6196 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    PP
  • Estilo de pega
    Puxador
  • Material
    PP
Puxador 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Preto

20338510

Intervalo de preços
4,4909 € - 4,0418 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    PA6 GFR30
  • Estilo de pega
    Puxador
  • Material
    PA6 GFR30
Puxador 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Preto

20338527

Intervalo de preços
5,2645 € - 4,738 €

Níveis de stock
484 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    PA6 GFR30
  • Estilo de pega
    Puxador
  • Material
    PA6 GFR30
Puxador 120.0 mm M5 PA6 GFR30 Preto

20512798

Intervalo de preços
20,4358 € - 18,3922 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Largura da base
    28.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    6.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    120.0 mm
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
Puxador 112.0 mm Bore PP Preto

20338589

Intervalo de preços
12,7017 € - 11,4315 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    PP
  • Estilo de pega
    Puxador
  • Material
    PP
Punho 93.0 mm M6 PA Preto

20087883

Intervalo de preços
2,9263 € - 2,9263 €

Níveis de stock
1778 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    93.4 mm
  • Distância do furo de montagem
    93.0 mm
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
Puxador 138.0 mm Bore PP Preto

20338596

Intervalo de preços
19,5548 € - 17,5993 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    PP
  • Estilo de pega
    Puxador
  • Material
    PP
Puxador 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Preto

20338534

Intervalo de preços
5,2645 € - 4,738 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    PA6 GFR30
  • Estilo de pega
    Puxador
  • Material
    PA6 GFR30
Puxador 66.3 mm Bore PP Preto

20338565

Intervalo de preços
7,5591 € - 6,8032 €

Níveis de stock
940 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    PP
  • Estilo de pega
    Puxador
  • Material
    PP