Menu Procurar

Puxadores – plástico em ponte

Em stock

Esta linha de puxadores têm uma forma de ponte com uma barra retangular. Esses puxadores fortes são normalmente utilizados para abrir e fechar portas e para tampas em armários pesados.

São uma opção económica adequada para várias aplicações e indústrias, incluindo; ferroviária, máquinas e equipamentos elétricos ou industriais.

A nossa oferta apresenta uma seleção de opções de materiais e acabamentos que se adequam a diferentes ambientes, bem como uma variedade de resistências de tração e estilos de rosca. A gama também tem opções adequadas para montagem frontal ou traseira.

  • Material: duroplástico, termoplástico
  • Cor: branco, preto, amarelo, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
32 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento total Distância do furo de montagem Material da pega Tipo de montagem Largura total Altura geral Comprar
12,54 € - 27,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
140.0 mm
Duroplast
Inserção roscada
30.5 mm
50.0 mm
7,18 € - 15,86 € 1617 Em stock
Non Threaded
156.0 mm
Termoplástico
Roscado especial
27.0 mm
45.0 mm
7,01 € - 15,51 € 6219 Em stock
M5
133.0 mm
Termoplástico
Inserção roscada
26.0 mm
40.0 mm
8,59 € - 19,00 € 773 Em stock
M8
132.0 mm
Termoplástico
Inserção roscada
27.0 mm
45.0 mm
7,26 € - 16,06 € 3403 Em stock
M8
133.0 mm
PA
Inserção roscada
26.0 mm
40.0 mm
7,18 € - 15,86 € Solicite o prazo de entrega aqui
Non Threaded
156.0 mm
Termoplástico
Roscado especial
27.0 mm
45.0 mm
6,34 € - 14,03 € 5198 Em stock
M6
121.0 mm
Termoplástico
Inserção roscada
26.0 mm
37.0 mm
12,54 € - 27,71 € 52 Em stock
M6
140.0 mm
Duroplast
Inserção roscada
30.0 mm
48.0 mm
0,1537 € - 0,3398 € 1072 Em stock
Non Threaded
158.0 mm
Polietileno de baixa densidade
Encaixe Snap-In
24.0 mm
24.0 mm
0,8108 € - 1,7922 € 2998 Em stock
Non Threaded
150.0 mm
Polietileno de baixa densidade
Encaixe Snap-In
30.0 mm
2.0 mm
5,322 € - 11,765 € 2386 Em stock
Non Threaded
139.0 mm
Termoplástico
Roscado especial
26.0 mm
41.0 mm
7,26 € - 16,06 € 34 Em stock
M6
133.0 mm
Termoplástico
Inserção roscada
26.0 mm
40.0 mm
8,59 € - 19,00 € 3319 Em stock
M6
156.0 mm
Termoplástico
Inserção roscada
27.0 mm
45.0 mm
12,54 € - 27,71 € 170 Em stock
M8
140.0 mm
Duroplast
Inserção roscada
30.0 mm
48.0 mm
9,79 € - 21,64 € 1633 Em stock
Non Threaded
204.0 mm
Termoplástico
Roscado especial
28.0 mm
50.0 mm
7,01 € - 15,51 € 2085 Em stock
M6
133.0 mm
Termoplástico
Inserção roscada
26.0 mm
40.0 mm
4,941 € - 10,922 € 4339 Em stock
Non Threaded
112.0 mm
Termoplástico
Roscado especial
21.0 mm
36.0 mm
7,26 € - 16,06 € 2525 Em stock
M5
133.0 mm
Termoplástico
Inserção roscada
26.0 mm
40.0 mm
0,1537 € - 0,3398 € Solicite o prazo de entrega aqui
Non Threaded
158.0 mm
Polietileno de baixa densidade
Encaixe Snap-In
24.0 mm
24.0 mm
7,71 € - 17,05 € 4937 Em stock
M8
139.0 mm
Termoplástico
Inserção roscada
26.0 mm
41.0 mm
  • de 2
Punho 105.0 mm M6 Duroplast Preto

10252734

Intervalo de preços
27,71 € - 12,54 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
Punho 132.0 mm Non Threaded Termoplástico Preto

10252710

Intervalo de preços
15,86 € - 7,18 €

Níveis de stock
1617 Em stock
Características
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Comprimento total
    156.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
Punho 110.0 mm M5 Termoplástico Preto

10252574

Intervalo de preços
15,51 € - 7,01 €

Níveis de stock
6219 Em stock
Características
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
Punho 179.0 mm M8 Termoplástico Preto

10252659

Intervalo de preços
19,00 € - 8,59 €

Níveis de stock
773 Em stock
Características
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Comprimento total
    132.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
Punho 117.0 mm M8 PA Preto

10252611

Intervalo de preços
16,06 € - 7,26 €

Níveis de stock
3403 Em stock
Características
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
Punho 132.0 mm Non Threaded Termoplástico Preto

10252703

Intervalo de preços
15,86 € - 7,18 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Comprimento total
    156.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
Punho 105.0 mm M6 Termoplástico Preto

10252567

Intervalo de preços
14,03 € - 6,34 €

Níveis de stock
5198 Em stock
Características
  • Altura geral
    37.0 mm
  • Comprimento total
    121.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
Punho 120.0 mm M6 Duroplast Preto

10252765

Intervalo de preços
27,71 € - 12,54 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Altura geral
    48.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
Pegas para embalagens 24.0 mm Non Threaded Polietileno de baixa densidade Branco

10394953

Intervalo de preços
0,3398 € - 0,1537 €

Níveis de stock
1072 Em stock
Características
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Comprimento total
    158.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Cor
    Branco
  • Cor da pega
    Branco
Placa reforçada 150.0 mm Non Threaded Polietileno de baixa densidade

10394991

Intervalo de preços
1,7922 € - 0,8108 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Altura geral
    2.0 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Cor
    Branco
  • Material da pega
    Polietileno de baixa densidade
Punho 117.0 mm Non Threaded Termoplástico Preto

10252680

Intervalo de preços
11,765 € - 5,322 €

Níveis de stock
2386 Em stock
Características
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Comprimento total
    139.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
Punho 117.0 mm M6 Termoplástico Preto

10252604

Intervalo de preços
16,06 € - 7,26 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
Punho 132.0 mm M6 Termoplástico Preto

10252642

Intervalo de preços
19,00 € - 8,59 €

Níveis de stock
3319 Em stock
Características
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Comprimento total
    156.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
Punho 117.0 mm M8 Duroplast Preto

10252758

Intervalo de preços
27,71 € - 12,54 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • Altura geral
    48.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
Punho 179.0 mm Non Threaded Termoplástico Preto

10252727

Intervalo de preços
21,64 € - 9,79 €

Níveis de stock
1633 Em stock
Características
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento total
    204.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
Punho 110.0 mm M6 Termoplástico Preto

10252581

Intervalo de preços
15,51 € - 7,01 €

Níveis de stock
2085 Em stock
Características
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
Punho 93.5 mm Non Threaded Termoplástico Preto

10252673

Intervalo de preços
10,922 € - 4,941 €

Níveis de stock
4339 Em stock
Características
  • Altura geral
    36.0 mm
  • Comprimento total
    112.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
Punho 117.0 mm M5 Termoplástico Preto

10252598

Intervalo de preços
16,06 € - 7,26 €

Níveis de stock
2525 Em stock
Características
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
Pegas para embalagens 24.0 mm Non Threaded Polietileno de baixa densidade Preto

10394960

Intervalo de preços
0,3398 € - 0,1537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Comprimento total
    158.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
Punho 117.0 mm M8 Termoplástico Preto

10252635

Intervalo de preços
17,05 € - 7,71 €

Níveis de stock
4937 Em stock
Características
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Comprimento total
    139.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto