Menu Procurar

Puxadores – puxadores tubulares em ponte

Em stock

A nossa gama de puxadores de ponte tubulares é utilizada para puxar grandes portas ou levantar grandes tampas de armários. A gama oferece um perfil reto ou um perfil inclinado ideal para portas duplas. Podem ser montados a partir da parte de trás do painel ou a partir da parte da frente do painel. A escolha do material e do acabamento proporciona a adequação a um ambiente específico e um apelo estético para o acabamento concebido do equipamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
68 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância do furo de montagem Material da pega Tipo de montagem Comprar
10,11 € - 10,11 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
80.0 mm
Aço
Fêmea roscado
6,74 € - 6,74 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
64.0 mm
Alumínio
Fêmea roscado
13,92 € - 13,92 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
100.0 mm
Aço
Fêmea roscado
6,38 € - 6,38 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
64.0 mm
Alumínio
Fêmea roscado
7,65 € - 7,65 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
128.0 mm
Alumínio
Fêmea roscado
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
100.0 mm
Aço inoxidável
Fêmea roscado
7,04 € - 7,04 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
96.0 mm
Alumínio
Fêmea roscado
24,24 € - 24,24 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
300.0 mm
Aço
Fêmea roscado
  • de 4
Puxador 600.0 mm M8 Liga de alumínio; LDPE Preto

10213964

Intervalo de preços
62,10 € - 28,09 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Tubo pintado de mármore preto - cetim plástico
  • Tipo de montagem
    Screw Fix
  • Código do material
    7326909890
  • Material da pega
    Alumínio
Puxador 400.0 mm M8 Liga de alumínio; LDPE Preto

10213957

Intervalo de preços
152,62 € - 69,04 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Tubo pintado de mármore preto - cetim plástico
  • Tipo de montagem
    Screw Fix
  • Código do material
    7326909890
  • Material da pega
    Alumínio
Puxador 200.0 mm M8 Aço inoxidável

20054960

Intervalo de preços
37,10 € - 37,10 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    200.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea
  • Código do material
    8302420090
Puxador 400.0 mm M8 Aço

20055059

Intervalo de preços
26,29 € - 26,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    400.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea
  • Código do material
    8302420090
Puxador 250.0 mm M8 Aço

20054991

Intervalo de preços
19,06 € - 19,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    250.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea
  • Código do material
    8302420090
Pega em U 80.0 mm M10 Aço inoxidável Natural

20068615


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Distância do furo de montagem
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    7326909890
Pega em U 250.0 mm M8 Aço Natural

20074425

Intervalo de preços
32,73 € - 32,73 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    250.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Puxadores de uma peça metálicas M8

20075798

Intervalo de preços
28,66 € - 28,66 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    400.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Puxador 300.0 mm M8 Aço

20055011

Intervalo de preços
21,66 € - 21,66 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    300.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea
  • Código do material
    8302420090
Puxador 300.0 mm M8 Aço inoxidável

20055004


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    300.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Pega em U M6 128.0 mm Alumínio

20079543

Intervalo de preços
8,58 € - 8,58 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância do furo de montagem
    128.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Puxador 350.0 mm M8 Aço inoxidável

20055028


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    350.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Puxador 400.0 mm M8 Aço inoxidável Natural

20055042


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    400.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Pega em U 100.0 mm M10 Aço inoxidável Natural

20068554


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Distância do furo de montagem
    100.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    7326909890
Pega em U 500.0 mm M10 Aço Crómio

20068608

Intervalo de preços
29,79 € - 29,79 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Distância do furo de montagem
    500.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Terminar
    Cromado
Pega em U 250.0 mm M10 Aço Natural

20068578

Intervalo de preços
23,01 € - 23,01 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Distância do furo de montagem
    250.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Pega em U 250.0 mm M8 Aço inoxidável Natural

20074418


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    250.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    7326909890
Pega em U 350.0 mm M8 Aço Natural

20074463

Intervalo de preços
37,20 € - 37,20 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    350.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Puxadores de uma peça metálicas M8

20075767

Intervalo de preços
21,24 € - 21,24 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    250.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Puxador 200.0 mm M8 Aço

20054977

Intervalo de preços
17,00 € - 17,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    200.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea
  • Código do material
    8302420090
Puxador 350.0 mm M8 Aço

20055035

Intervalo de preços
23,50 € - 23,50 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    350.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea
  • Código do material
    8302420090
Puxador 250.0 mm M8 Aço inoxidável

20054984


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    250.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Pega em U 400.0 mm M10 Aço Crómio

20068592

Intervalo de preços
27,25 € - 27,25 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Distância do furo de montagem
    400.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Terminar
    Cromado
Pega em U 350.0 mm M8 Aço inoxidável Natural

20074456


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    350.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    7326909890
Pega em U 350.0 mm M8 Aço Natural

20074487

Intervalo de preços
39,34 € - 39,34 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    350.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Pega em U 350.0 mm M8 Aço inoxidável Natural

20074470


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    350.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    7326909890
Pega em U 250.0 mm M8 Aço inoxidável Natural

20074432


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    250.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    7326909890
Pega em U 100.0 mm M10 Aço Natural

20068561

Intervalo de preços
10,91 € - 10,91 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Distância do furo de montagem
    100.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Pega em U 250.0 mm M8 Aço Natural

20074449

Intervalo de preços
34,85 € - 34,85 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    250.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Puxadores de uma peça metálicas M8

20075781

Intervalo de preços
26,29 € - 26,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    350.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Puxadores de uma peça metálicas M8

20075750

Intervalo de preços
19,00 € - 19,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    200.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Puxadores de uma peça metálicas M8

20075774

Intervalo de preços
23,87 € - 23,87 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância do furo de montagem
    300.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Puxador 250.0 mm M8 Alumínio Preto

10193822

Intervalo de preços
39,20 € - 37,24 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Tipo de montagem
    Back Mount
  • Código do material
    7326909890
  • Material da pega
    Alumínio
Puxador 350.0 mm M8 Alumínio Natural

10193891

Intervalo de preços
39,87 € - 37,87 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Anodizado
  • Tipo de montagem
    Back Mount
  • Código do material
    7326909890
  • Material da pega
    Alumínio
Puxador 500.0 mm M8 Alumínio Natural

10193952

Intervalo de preços
46,11 € - 43,80 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Anodizado
  • Tipo de montagem
    Back Mount
  • Código do material
    7326909890
  • Material da pega
    Alumínio
Puxador 356.0 mm (C) M8 Prateado

10213872

Intervalo de preços
140,68 € - 63,64 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Tubo anodizado prata - cetim plástico
  • Tipo de montagem
    Screw Fix
  • Código do material
    7326909890
  • Material da pega
    Alumínio
Puxador 200.0 mm M8 Liga de alumínio; LDPE Preto

10213919

Intervalo de preços
137,57 € - 62,23 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Tubo pintado de mármore preto - cetim plástico
  • Tipo de montagem
    Screw Fix
  • Código do material
    7326909890
  • Material da pega
    Alumínio
Puxador 250.0 mm M8 Alumínio Natural

10193815

Intervalo de preços
36,96 € - 35,11 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Anodizado
  • Tipo de montagem
    Back Mount
  • Código do material
    7326909890
  • Material da pega
    Alumínio
Puxador 350.0 mm M8 Alumínio Natural

10193884

Intervalo de preços
39,54 € - 37,57 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Anodizado
  • Tipo de montagem
    Back Mount
  • Código do material
    7326909890
  • Material da pega
    Alumínio
Puxador 400.0 mm M8 Alumínio Preto

10193938

Intervalo de preços
42,82 € - 40,68 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Tipo de montagem
    Back Mount
  • Código do material
    7326909890
  • Material da pega
    Alumínio
Puxador 306.0 mm (C) M8 Prateado

10213865

Intervalo de preços
136,44 € - 61,72 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Tubo anodizado prata - cetim plástico
  • Tipo de montagem
    Screw Fix
  • Código do material
    7326909890
  • Material da pega
    Alumínio
Puxador 656.0 mm (C) M8 Prateado

10213902

Intervalo de preços
170,07 € - 76,94 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Tubo anodizado prata - cetim plástico
  • Tipo de montagem
    Screw Fix
  • Código do material
    7326909890
  • Material da pega
    Alumínio
Puxador 350.0 mm M8 Liga de alumínio; LDPE Preto

10213940

Intervalo de preços
146,57 € - 66,31 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Tubo pintado de mármore preto - cetim plástico
  • Tipo de montagem
    Screw Fix
  • Código do material
    7326909890
  • Material da pega
    Alumínio
Puxador 200.0 mm M8 Alumínio Natural

10193778

Intervalo de preços
35,77 € - 33,98 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Anodizado
  • Tipo de montagem
    Back Mount
  • Código do material
    7318190090
  • Material da pega
    Alumínio
Puxador 300.0 mm M8 Alumínio Natural

10193846

Intervalo de preços
47,99 € - 45,58 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Anodizado
  • Tipo de montagem
    Back Mount
  • Código do material
    7326909890
  • Material da pega
    Alumínio
Puxador 350.0 mm M8 Alumínio Preto

10193907

Intervalo de preços
41,80 € - 39,71 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Tipo de montagem
    Back Mount
  • Código do material
    7326909890
  • Material da pega
    Alumínio
Puxador 500.0 mm M8 Alumínio Preto

10193969

Intervalo de preços
47,15 € - 44,79 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Tipo de montagem
    Back Mount
  • Código do material
    7326909890
  • Material da pega
    Alumínio
Puxador 406.0 mm (C) M8 Prateado

10213889

Intervalo de preços
146,57 € - 66,31 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Tubo anodizado prata - cetim plástico
  • Tipo de montagem
    Screw Fix
  • Código do material
    7326909890
  • Material da pega
    Alumínio
Puxador 250.0 mm M8 Liga de alumínio; LDPE Preto

10213926

Intervalo de preços
136,44 € - 61,72 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Tubo pintado de mármore preto - cetim plástico
  • Tipo de montagem
    Screw Fix
  • Código do material
    7326909890
  • Material da pega
    Alumínio
Puxador 200.0 mm M8 Alumínio Preto

10193785

Intervalo de preços
38,22 € - 36,30 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Tipo de montagem
    Back Mount
  • Código do material
    7318190090
  • Material da pega
    Alumínio
Puxador 300.0 mm M8 Alumínio Preto

10193853

Intervalo de preços
40,60 € - 38,57 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Tipo de montagem
    Back Mount
  • Código do material
    7326909890
  • Material da pega
    Alumínio
Puxador 400.0 mm M8 Alumínio Natural

10193921

Intervalo de preços
41,02 € - 38,96 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Anodizado
  • Tipo de montagem
    Back Mount
  • Código do material
    7318190090
  • Material da pega
    Alumínio
Puxador 256.0 mm (C) M8 Prateado

10213858

Intervalo de preços
137,57 € - 62,23 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Tubo anodizado prata - cetim plástico
  • Tipo de montagem
    Screw Fix
  • Código do material
    7326909890
  • Material da pega
    Alumínio
Puxador 456.0 mm (C) M8 Prateado

10213896

Intervalo de preços
152,62 € - 69,04 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Tubo anodizado prata - cetim plástico
  • Tipo de montagem
    Screw Fix
  • Código do material
    7326909890
  • Material da pega
    Alumínio
Puxador 300.0 mm M8 Liga de alumínio; LDPE Preto

10213933

Intervalo de preços
140,68 € - 63,64 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Tubo pintado de mármore preto - cetim plástico
  • Tipo de montagem
    Screw Fix
  • Código do material
    7326909890
  • Material da pega
    Alumínio
Pega em U M5 200.0 mm Aço

20078355

Intervalo de preços
15,39 € - 15,39 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância do furo de montagem
    200.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Pega em U M5 200.0 mm Aço inoxidável

20078348


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância do furo de montagem
    200.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Pega em U M6 96.0 mm Alumínio

20079574

Intervalo de preços
7,97 € - 7,97 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância do furo de montagem
    96.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Pega em U M6 30.0 mm Alumínio

20079550

Intervalo de preços
5,96 € - 5,96 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância do furo de montagem
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Pega em U M6 30.0 mm Alumínio

20079512

Intervalo de preços
5,65 € - 5,65 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância do furo de montagem
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Pega em U 80.0 mm M10 Aço Natural

20068622

Intervalo de preços
10,11 € - 10,11 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Distância do furo de montagem
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Pega em U M6 64.0 mm Alumínio

20079567

Intervalo de preços
6,74 € - 6,74 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância do furo de montagem
    64.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Pega em U M5 100.0 mm Aço

20078331

Intervalo de preços
13,92 € - 13,92 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância do furo de montagem
    100.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Pega em U M6 64.0 mm Alumínio

20079529

Intervalo de preços
6,38 € - 6,38 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância do furo de montagem
    64.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Pega em U M6 128.0 mm Alumínio

20079505

Intervalo de preços
7,65 € - 7,65 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância do furo de montagem
    128.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Pega em U M5 100.0 mm Aço inoxidável

20078324


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância do furo de montagem
    100.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Pega em U M6 96.0 mm Alumínio

20079536

Intervalo de preços
7,04 € - 7,04 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância do furo de montagem
    96.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Código do material
    8302420090
Pega em U 300.0 mm M10 Aço Crómio

20068585

Intervalo de preços
24,24 € - 24,24 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Distância do furo de montagem
    300.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Terminar
    Cromado