20073541
3621134E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 15,554 € |
50 + | 11,11 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento do came | 30.0 mm |
---|---|
Comprimento do came | 1.181 in |
Altura da cabeça | 19.5 mm |
Altura da cabeça | 0.768 in |
Altura do alojamento | 18.5 mm |
Altura do alojamento | 0.728 in |
Altura da maçaneta | 30.0 mm |
Altura da maçaneta | 1.181 in |
Intervalo de punho | 24.5 mm |
Intervalo de punho | 0.965 in |
Comprimento do furo de montagem | 22.2 mm |
Comprimento do furo de montagem | 0.874 in |
Largura do furo de montagem | 20.2 mm |
Largura do furo de montagem | 0.795 in |
Material do selo | Borracha |
Material do corpo | Liga de zinco fundido |
Material do came | Aço |
Terminar | Cromado |
Cor | Crómio |
Tipo de chave | Sem chave |
Código do material | 7907000090 |
Estilo de trinco | Cam Latch |
Tipo de pega | Puxador de orelhas |
Forma da maçaneta | Asa |
Tipo de ação | Left Hand;Right Hand |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.