HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Procurar

Rebites afastadores

Em stock

Os rebites de expansão são utilizados para fixar e unir vários painéis. A nossa gama disponibiliza dois materiais: resina K e polipropileno (PP).

As opções em resina K são transparentes. Este material beneficia de uma elevada resistência ao impacto, rigidez e excelente claridade e brilho. Isto faz com que seja uma boa opção para produtos acabados. A resina K é uma boa opção para uma vasta gama de aplicações, incluindo componentes médicos e expositores.

As opções em PP estão disponíveis em preto e branco. Este material goza de uma boa estabilidade térmica e é resistente à maior parte das substâncias ácidas e alcalinas. O PP é uma boa opção para aplicações eletrónicas ou como componente de embalamento.

Materiais: resina K e polipropileno (PP) Cores: preto, transparente e branco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Material Espessura máxima compatível do painel Comprar
0,1141 € - 0,1199 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
Preto
PP
21.0 mm
0,112 € - 0,1178 € 1243 Em stock
8.0 mm
Preto
PP
14.0 mm
0,1816 € - 0,4008 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
Transparente
K-Resin SBC
21.0 mm
0,2077 € - 0,2186 € 93200 Em stock
8.0 mm
Transparente
K-Resin SBC
14.0 mm
0,1236 € - 0,136 € 28908 Em stock
8.0 mm
Branco
PP
14.0 mm
0,114 € - 0,12 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
Branco
PP
21.0 mm
N/A Preto 21.0 mm (GP)

10105207

Intervalo de preços
0,1199 € - 0,1141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    8.0 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    21.0 mm
  • Material completo
    Polipropileno
  • Tipo de rebite
    Rebite de encaixe
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe de pressão (push-in)
N/A Preto 14.0 mm (GP)

10105184

Intervalo de preços
0,1178 € - 0,112 €

Níveis de stock
1243 Em stock
Características
  • Diâmetro do pino
    8.0 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    14.0 mm
  • Material completo
    Polipropileno
  • Tipo de rebite
    Rebite de encaixe
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe de pressão (push-in)
N/A Transparente 21.0 mm 21.0 mm (GP)

10105191

Intervalo de preços
0,4008 € - 0,1816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    8.0 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    21.0 mm
  • Material completo
    K-Resin SBC
  • Tipo de rebite
    Rebite de encaixe
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe de pressão (push-in)
N/A Transparente 14.0 mm 14.0 mm (GP)

10105160

Intervalo de preços
0,2186 € - 0,2077 €

Níveis de stock
93200 Em stock
Características
  • Diâmetro do pino
    8.0 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    14.0 mm
  • Material completo
    K-Resin SBC
  • Tipo de rebite
    Rebite de encaixe
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe de pressão (push-in)
N/A Branco 14.0 mm (GP)

10105177

Intervalo de preços
0,136 € - 0,1236 €

Níveis de stock
28908 Em stock
Características
  • Diâmetro do pino
    8.0 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    14.0 mm
  • Material completo
    Polipropileno
  • Tipo de rebite
    Rebite de encaixe
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe de pressão (push-in)
N/A Branco 21.0 mm (GP)

10554562

Intervalo de preços
0,12 € - 0,114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    8.0 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    21.0 mm
  • Comprimento da âncora
    21.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    28.8 mm
  • Material completo
    Polipropileno
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request