Menu Procurar

Rebites de encaixe por pressão – farpados

Em stock

Os rebites de pressão com barbela podem ser inseridos em furos com ou sem rosca para formar uma união forte e fiável. São uma escolha popular ao selecionar um fixador de plástico rápido.

A âncora dos rebites contam com um design nervurado que garante uma instalação rápida e fácil. Depois de inseridos com uma simples pressão no furo de um painel, as nervuras defletem e voltam à posição. Desta forma prendem o rebite, permitindo fixar firmemente o painel na posição.

Esta opção de rebite é prática para a montagem de ventoinhas, bem como para a fixação de almofadas e outros elementos têxteis. Adequados para uma grande variedade de materiais, incluindo madeira, espuma, borracha, metais e plásticos. Estes rebites são ideais para furos roscados, não roscados, perfurados ou puncionados. Estão disponíveis em vários tamanhos e modelos, para uma vasta gama de diâmetros e espessuras de painéis.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 e polipropileno (PP)
  • Cores: translúcido, preto e natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 V0 e UL94V2
  • Resistente à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos
  • Não removível

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
306 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do furo Cor Material Diâmetro da cabeça Espessura máxima do painel Comprimento da âncora Comprar
0,3545 € - 0,373 € 755 Em stock
6.4 mm
Preto
Nylon
17.8 mm
7.6 mm
11.1 mm
0,1959 € - 0,2062 € 2000 Em stock
7.5 mm
Preto
Nylon
19 mm
17.0 mm
21 mm
0,2501 € - 0,2634 € Solicite o prazo de entrega aqui
5 mm
Preto
Nylon
16 mm
6.0 mm
11 mm
0,353 € - 0,3716 € 24149 Em stock
6 mm
Preto
Nylon
12.7 mm
19.0 mm
24 mm
0,2863 € - 0,3014 € 1000 Em stock
7 mm
Preto
Nylon
30 mm
25.0 mm
34.8 mm
0,1311 € - 0,1379 € 88132 Em stock
4.8 mm
Preto
Nylon
11 mm
13.0 mm
17.3 mm
0,11 € - 0,1158 € 168988 Em stock
6 mm
Preto
Nylon
16 mm
8.0 mm
15 mm
0,1301 € - 0,1369 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Preto
Nylon
19.1 mm
7.3 mm
15.9 mm
0,3321 € - 0,3497 € 44434 Em stock
8.7 mm
Preto
Nylon
16 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,1311 € - 0,1379 € 201196 Em stock
4.8 mm
Natural
Nylon
11 mm
13.0 mm
17.3 mm
0,11 € - 0,1158 € 13793 Em stock
6 mm
Natural
Nylon
16 mm
8.0 mm
15 mm
0,1494 € - 0,1845 € 502 Em stock
3.5 mm
Natural
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
5.2 mm
0,2363 € - 0,2487 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Preto
Nylon
16 mm
4.3 mm
8.6 mm
0,2293 € - 0,2414 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Preto
Nylon
8 mm
7.2 mm
11.1 mm
0,0459 € - 0,0484 € 19995 Em stock
6.4 mm
Preto
Nylon
16 mm
4.3 mm
8.6 mm
0,2599 € - 0,2735 € 1444 Em stock
7.1 mm
Preto
Nylon
12 mm
10.7 mm
15 mm
0,239 € - 0,2517 € 1980 Em stock
7.1 mm
Preto
Nylon
16 mm
14.2 mm
19 mm
0,399 € - 0,42 € 1600 Em stock
3 mm
Natural
Nylon
5.5 mm
12.0 mm
14.5 mm
0,4056 € - 0,4277 € 136 Em stock
4.7 mm
Natural
Nylon
11 mm
5.3 mm
11.1 mm
0,1932 € - 0,2033 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Preto
Nylon
12 mm
10.7 mm
15 mm
  • de 16
Rebite de encaixe por pressão Nylon Preto

10102749

Intervalo de preços
0,373 € - 0,3545 €

Níveis de stock
755 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.8 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Espessura mínima do painel
    2.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    7.6 mm
Rebite de encaixe por pressão Nylon Preto

10265901

Intervalo de preços
0,2062 € - 0,1959 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    21 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Espessura mínima do painel
    2.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    17.0 mm
Rebite de encaixe por pressão Nylon Preto

10103548

Intervalo de preços
0,2634 € - 0,2501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    11 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Espessura mínima do painel
    1.2 mm
  • Espessura máxima do painel
    6.0 mm
Rebite de encaixe por pressão Nylon Preto

10265963

Intervalo de preços
0,3716 € - 0,353 €

Níveis de stock
24149 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    24 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Espessura mínima do painel
    3.5 mm
  • Espessura máxima do painel
    19.0 mm
Rebite de encaixe por pressão Nylon Preto

10103562

Intervalo de preços
0,3014 € - 0,2863 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    34.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    30 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Espessura mínima do painel
    2.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    25.0 mm
Rebite de encaixe por pressão Nylon Preto

10265925

Intervalo de preços
0,1379 € - 0,1311 €

Níveis de stock
88132 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    17.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    13.0 mm
Rebite de encaixe por pressão Nylon Preto

10265956

Intervalo de preços
0,1158 € - 0,11 €

Níveis de stock
168988 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Espessura mínima do painel
    2.5 mm
  • Espessura máxima do painel
    8.0 mm
Rebite de encaixe por pressão Nylon Preto

10103555

Intervalo de preços
0,1369 € - 0,1301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    15.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.1 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Espessura mínima do painel
    2.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    7.3 mm
Rebite de encaixe por pressão Nylon Preto

10266007

Intervalo de preços
0,3497 € - 0,3321 €

Níveis de stock
44434 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    19.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Espessura mínima do painel
    1.4 mm
  • Espessura máxima do painel
    13.0 mm
Rebite de encaixe por pressão Nylon Natural

10266021

Intervalo de preços
0,1379 € - 0,1311 €

Níveis de stock
201196 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    17.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    13.0 mm
Rebite de encaixe por pressão Nylon Natural

10266052

Intervalo de preços
0,1158 € - 0,11 €

Níveis de stock
13793 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Espessura mínima do painel
    2.5 mm
  • Espessura máxima do painel
    8.0 mm
Rebite Fir Tree Nylon Natural

10016619

Intervalo de preços
0,1845 € - 0,1494 €

Níveis de stock
502 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.9 mm
  • Diâmetro mínimo de furo
    3.2 mm
Rebite de encaixe por pressão Nylon Preto

10164426

Intervalo de preços
0,2487 € - 0,2363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    8.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Espessura mínima do painel
    2.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    4.3 mm
Rebite de encaixe por pressão Nylon Preto

10164457

Intervalo de preços
0,2414 € - 0,2293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    11.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Espessura mínima do painel
    2.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    7.2 mm
Rebite de encaixe por pressão Nylon Preto

10164495

Intervalo de preços
0,0484 € - 0,0459 €

Níveis de stock
19995 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Espessura mínima do painel
    2.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    4.3 mm
Rebite de encaixe por pressão Nylon Preto

10164532

Intervalo de preços
0,2735 € - 0,2599 €

Níveis de stock
1444 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Espessura mínima do painel
    3.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    10.7 mm
Rebite de encaixe por pressão Nylon Preto

10164570

Intervalo de preços
0,2517 € - 0,239 €

Níveis de stock
1980 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    19 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Espessura mínima do painel
    6.9 mm
  • Espessura máxima do painel
    14.2 mm
Rebite de encaixe por pressão Nylon Natural

10217573

Intervalo de preços
0,42 € - 0,399 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    14.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Espessura mínima do painel
    4.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    12.0 mm
  • Diâmetro mínimo de furo
    3.0 mm
Rebite de encaixe por pressão Nylon Natural

10217634

Intervalo de preços
0,4277 € - 0,4056 €

Níveis de stock
136 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.9 mm
  • Espessura máxima do painel
    5.3 mm
  • Diâmetro mínimo de furo
    4.8 mm
Rebite de encaixe por pressão Nylon Preto

10164396

Intervalo de preços
0,2033 € - 0,1932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    15 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Espessura mínima do painel
    5.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    10.7 mm