Menu Procurar

Rebite Fir Tree 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm Nylon Preto

Este fixador de pressão farpado de cabeça plana pode ser inserido em furos com ou sem rosca para formar uma união forte e fiável. Fabricado em nylon preto com boa resistência química e elétrica.
Referência da Essentra:

10217917

Número de peça do fabricante:

167012069902

4400 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,7493 €
500 + 0,7127 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

74,93 €

100 x 0,7493 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 32.0 mm
Diâmetro da cabeça 19.3 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 7.0 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 1.3 - 22.9 mm
Cor Preto
Material completo Nylon 6/6
Tipo de rebite Rebite com barbela
Tipo Tipo 2
Forma da cabeça do rebite Barra de esforço
Tipo de drive Chave sem ranhura
Código do material 3926909790
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos