Menu Procurar

Rebite Fir Tree 7.0 mm 1.5 mm 14.0 mm Nylon Preto

Barbed Rivet made from Nylon.
Referência da Essentra:

10218181

Número de peça do fabricante:

167107569902

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,65 €
500 + 0,6176 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

65,00 €

100 x 0,65 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 21.2 mm
Diâmetro da cabeça 19.0 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 1.5 - 14.0 mm
Cor Preto
Material completo Nylon 6/6
Tipo de rebite Rebite com barbela
Tipo Esfera Euro
Forma da cabeça do rebite Barra de esforço
Tipo de drive Chave sem ranhura
Código do material 3926909790
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos