Menu Procurar

Rebite Fir Tree 10.0 mm 2.9 mm 14.4 mm Nylon Natural

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable joint. Made from natural Nylon with good chemical and electrical resistance.
Referência da Essentra:

10218211

Número de peça do fabricante:

167109000002

26400 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,7064 €
500 + 0,6719 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

70,64 €

100 x 0,7064 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 20.8 mm
Diâmetro da cabeça 25.4 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 10.0 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 2.9 - 14.4 mm
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Tipo de rebite Rebite com barbela
Tipo Esfera Euro
Forma da cabeça do rebite Barra de esforço
Tipo de drive Chave sem ranhura
Código do material 3926909790
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos