Menu Procurar

Rebite de encaixe por pressão 7.0 - NaN | 0.276 - NaN 0.7 - 20.0 mm | 0.028 - 0.787 in Nylon Natural

Rebites com saliências farpadas ao longo da haste, que oferecem uma solução de aperto eficiente para unir uma vasta gama de espessuras de painéis e materiais. Podem ser utilizados como rebites e parafusos. Montagem rápida e fácil. Substitui item n.º(s): 495226
Referência da Essentra:

10579848

Número de peça do fabricante:

1941045

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 27.2 mm
Diâmetro da cabeça 19.0 mm
Altura da cabeça 1.5 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 0.7 - 20.0 mm
Cor Natural
Material completo Nylon 6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo de rebite Rebite com barbela
Tipo Tipo 3
Forma da cabeça do rebite Barra de esforço
Tipo de drive Chave sem ranhura
Código do material 3926909790
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)

Produto 1941045 Substitui:

Rebite de encaixe por pressão 7.0 mm 0.7 mm 20.0 mm PP Translúcido
Referência da Essentra: 10278987
Número de peça do fabricante: 495226

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos