Menu Procurar

Rebite Fir Tree 5.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Nylon Natural

Este clipe de rotação recartilhado sem ranhura combina as vantagens de um rebite de pressão com um parafuso. O fixador pode ser empurrado num furo roscado e, depois, apertado à mão para um ajuste mais firme. Fabricado em nylon natural.
Referência da Essentra:

10366127

Número de peça do fabricante:

27SC2520K100

27990 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0853 €
5000 - 19999 0,0767 €
20000 + 0,0691 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

85,30 €

1000 x 0,0853 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 25.4 mm
Diâmetro da cabeça 9.5 mm
Altura da cabeça 2.4 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 5.2 - 5.2 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 25.4 mm
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo de rebite Rebite com barbela
Tipo Tipo 2
Forma da cabeça do rebite Plana
Tipo de drive Chave sem ranhura
Código do material 3926909790
Estilo da cabeça Recartilhado
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos