Menu Procurar

Rebite Fir Tree 5.2 mm 19.1 mm 19.1 mm Nylon Natural

Fabricado em acetal natural, estes clipes "encaixam" firmemente em furos pré-perfurados para unir peças montadas.
Referência da Essentra:

10366219

Número de peça do fabricante:

27SC2520R075

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0843 €
5000 - 19999 0,0759 €
20000 + 0,0683 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

84,30 €

1000 x 0,0843 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 19.1 mm
Diâmetro da cabeça 11.4 mm
Altura da cabeça 4.1 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 5.2 - 5.2 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 19.1 mm
Profundidade do encaixe 1.9 mm
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo de rebite Rebite com barbela
Tipo Tipo 2
Forma da cabeça do rebite Redonda
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Código do material 3926909790
Estilo da cabeça Redondo com ranhura
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos