Menu Procurar

Rebite Fir Tree 6.3 - 6.4 mm | 0.248 - 0.250 in 1.57 - 12.7 mm | 0.062 - 0.5 in PA Preto

Rebite com saliências farpadas ao longo da haste, que oferecem uma solução de aperto eficiente para unir uma vasta gama de espessuras de painéis e materiais. Pode ser utilizado como um rebite e um parafuso. Montagem rápida e fácil.
Referência da Essentra:

10580042

Número de peça do fabricante:

27XT2500500

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0915 €
5000 - 19999 0,0823 €
20000 + 0,0741 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

91,50 €

1000 x 0,0915 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 16.0 mm
Diâmetro da cabeça 17.78 mm
Altura da cabeça 2.54 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 6.3 - 6.4 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 1.57 - 12.7 mm
Cor Preto
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo de rebite Rebite com barbela
Tipo Tipo 2
Forma da cabeça do rebite Barra de esforço
Tipo de drive Chave sem ranhura
Código do material 3926909790
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos