Menu Procurar

Rebite Fir Tree 7.1 mm 1.6 mm 15.9 mm PA Preto

Este fixador tipo árvore de Natal de cabeça abobadada pode ser inserido em furos com ou sem rosca para formar uma união forte e fiável. Fabricado em nylon preto com boa resistência química e elétrica.
Referência da Essentra:

10224687

Número de peça do fabricante:

27XT2810625

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,134 €
5000 - 19999 0,1206 €
20000 + 0,1086 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

134,00 €

1000 x 0,134 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 16.3 mm
Diâmetro da cabeça 20 mm
Altura da cabeça 2.5 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 7.1 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 1.6 - 15.9 mm
Cor Preto
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo de rebite Rebite com barbela
Tipo Type 2
Forma da cabeça do rebite Barra de esforço
Tipo de drive Chave sem ranhura
Código do material 3926909790
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos