Menu Procurar

Rebite Fir Tree 7.8 mm 2.4 mm 12.7 mm Nylon Preto

Rebites com saliências farpadas ao longo da haste, que oferecem uma solução de aperto eficiente para unir uma vasta gama de espessuras de painéis e materiais. Podem ser utilizados como rebites e parafusos. Montagem rápida e fácil. Ideal para furos roscados, não roscados, perfurados ou de impacto.
Referência da Essentra:

10102763

Número de peça do fabricante:

460441

2746 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,3983 €
5000 + 0,3785 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

398,30 €

1000 x 0,3983 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 22.6 mm
Diâmetro da cabeça 15.9 mm
Altura da cabeça 2.8 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 7.8 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 2.4 - 12.7 mm
Cor Preto
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo de rebite Rebite com barbela
Tipo Tipo 1
Forma da cabeça do rebite Barra de esforço
Tipo de drive Chave sem ranhura
Código do material 3926909790
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos