Menu Procurar

Rebite de encaixe por pressão 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm PP Translúcido

Este fixador de pressão farpado de cabeça redonda pode ser inserido em furos com ou sem rosca para formar uma união forte e fiável. Fabricado em polipropileno transparente com boa resistência química e elétrica.
Referência da Essentra:

10278932

Número de peça do fabricante:

495221

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,4909 €
5000 + 0,4663 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

490,90 €

1000 x 0,4909 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 20.4 mm
Diâmetro da cabeça 17.8 mm
Altura da cabeça 2.5 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 6.0 - 6.3 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 2.5 - 12.0 mm
Cor Translúcido
Material completo Polipropileno
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo de rebite Rebite com barbela
Tipo Tipo 1
Forma da cabeça do rebite Cogumelo
Tipo de drive Chave sem ranhura
Código do material 3926909790
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos