Menu Procurar

N/A Com carga 3.0 mm 7.0 mm (GP)

Este rebite de pressão é fabricado em nylon 6/6 preto e conta com uma cabeça de forma em barra. Oferece uma solução de união rápida e económica com boas propriedades de isolamento elétrico. Pode ser instalado com uma ferramenta manual para rebites para uma instalação mais rápida. Instala-se colocando o rebite no furo e premindo o êmbolo no rebite para expandir as pernas e fixar no lugar.
Referência da Essentra:

10066508

Número de peça do fabricante:

093002400002

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,2407 €
1250 + 0,2286 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

60,18 €

250 x 0,2407 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 10.0 mm
Diâmetro do furo compatível 6.0 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 3.0 - 7.0 mm
Diâmetro da cabeça 11.0 mm
Altura da cabeça 2.0 mm
Tipo de rebite Com carga
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos