Menu Procurar

N/A Pino fixador 3.0 mm 4.1 mm (GP)

Os Rebites de Encaixe por Pressão proporcionam uma solução de fixação rápida, económica e permanente. São instalados colocando o corpo do rebite num furo do painel e empurrando o êmbolo pré-montado para baixo. O rebite expande-se, proporcionando um ajuste firme e apertado. Estes rebites permitem uniões sólidas por meio de fixação lateral cega.
Referência da Essentra:

10163658

Número de peça do fabricante:

PPR-3055B

289640 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2586 €
5000 + 0,2457 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

258,60 €

1000 x 0,2586 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 5.6 mm
Diâmetro do furo compatível 3.1 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 3.0 - 4.1 mm
Diâmetro da cabeça 5.8 mm
Altura da cabeça 2.0 mm
Tipo de rebite Pino fixador
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Cor Preto
Material completo Nylon 6
Código do material 3926909790

Produto PPR-3055B Substitui:

N/A Com carga 3.0 mm 4.0 mm (GP)
Referência da Essentra: 10639696
Número de peça do fabricante: 172315569902

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos