Menu Procurar

Rebite de encaixe por pressão 2.0 mm Nylon Preto

Clipe de pressão macho e fêmea (duas peças). As peças macho e fêmea pressionam e encaixam para formarem uma única solução de fixação. São muito difíceis de remoção sem danificar.
Referência da Essentra:

10417775

Número de peça do fabricante:

27TM070188B

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 4000

Informações úteis

Documentos

Certificados

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo compatível 2.0 mm
Espessura do painel 4.8 mm
Diâmetro da cabeça 11.1 mm
Altura da cabeça 1.9 mm
Estilo de fixação do rebite Encaixe um no outro
Tipo de rebite Clipe de pressão
Forma da cabeça do rebite Barra de esforço
Cor Preto
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos