Menu Procurar

Rebites de encaixe um no outro - macho/fêmea

Em stock

Clipes de pressão de duas peças com partes macho e fêmea para unir dois painéis planos. Os dois rebites possuem dentes que se bloqueiam entre si para um aperto rápido e fácil, que produz um aspeto liso em ambos os lados. Fabricado em nylon 6/6, o fixador conta com baixos perfis em ambos os lados da montagem.

  • As cores incluem: preto e branco
  • Resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
20 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Forma da cabeça do rebite Altura da cabeça Espessura do painel Diâmetro da cabeça Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
Preto
Barra de esforço
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
Preto
Barra de esforço
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
500 Em stock
Natural
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
Natural
Barra de esforço
5.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
0,1289 € - 0,1357 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
Barra de esforço
0.8 mm
5.2 mm
10 mm
0,1487 € - 0,1565 € 1751808 Em stock
Preto
Barra de esforço
0.8 mm
3.2 mm
10 mm
0,1515 € - 0,1595 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
Barra de esforço
0.8 mm
3.2 mm
10 mm
0,1257 € - 0,1324 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Barra de esforço
0.8 mm
5.2 mm
10 mm
0,1334 € - 0,1404 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Barra de esforço
0.8 mm
2.2 mm
10 mm
0,118 € - 0,1242 € 4923 Em stock
Preto
Barra de esforço
0.8 mm
4.2 mm
10 mm
0,2154 € - 0,2267 € 957 Em stock
6.0 mm
Preto
Barra de esforço
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
0,1905 € - 0,2004 € 19904 Em stock
6.0 mm
Preto
Barra de esforço
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
0,1354 € - 0,1424 € 7286 Em stock
Branco
Barra de esforço
0.8 mm
2.2 mm
10 mm
0,1192 € - 0,1255 € 28 Em stock
Branco
Barra de esforço
0.8 mm
4.2 mm
10 mm
0,2279 € - 0,24 € 17583 Em stock
6.0 mm
Branco
Redonda
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
0,2015 € - 0,212 € 3800 Em stock
6.0 mm
Branco
Redonda
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
0,2154 € - 0,2267 € 7500 Em stock
6.0 mm
Branco
Redonda
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
0,1905 € - 0,2004 € 8177 Em stock
6.0 mm
Branco
Redonda
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
0,2279 € - 0,24 € 94 Em stock
6.0 mm
Preto
Barra de esforço
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
0,2015 € - 0,212 € 831 Em stock
6.0 mm
Preto
Barra de esforço
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
Rebites de encaixe um no outro 0.437 in 0.075 in 2.0 mm Nylon 6/6 Preto

10417775


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    2.0 mm
  • Espessura do painel
    4.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
N/A Female Rivet 2.0 mm (DF) 4.8 mm (GP)

10419458


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    2.0 mm
  • Espessura do painel
    4.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
N/A (DF) 0.188 in (GP)

10420492


Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    4.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Forma da cabeça do rebite
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 17.8 mm | 0.700 in Nylon 6/6 Natural

10541845


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    2.0 mm
  • Espessura do painel
    4.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.1 mm
  • Altura da cabeça
    5.2 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
N/A Clipe de pressão (DF) 5.2 mm (GP)

10309377

Intervalo de preços
0,1357 € - 0,1289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura do painel
    5.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
  • Tipo de rebite
    Clipe de pressão
N/A Clipe de pressão (DF) 3.2 mm (GP)

10309322

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1487 €

Níveis de stock
1751808 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
  • Tipo de rebite
    Clipe de pressão
N/A Clipe de pressão (DF) 3.2 mm (GP)

10309339

Intervalo de preços
0,1595 € - 0,1515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
  • Tipo de rebite
    Clipe de pressão
N/A Clipe de pressão (DF) 5.2 mm (GP)

10309360

Intervalo de preços
0,1324 € - 0,1257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura do painel
    5.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
  • Tipo de rebite
    Clipe de pressão
N/A Clipe de pressão (DF) 2.2 mm (GP)

10309308

Intervalo de preços
0,1404 € - 0,1334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura do painel
    2.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
  • Tipo de rebite
    Clipe de pressão
N/A Clipe de pressão (DF) 4.2 mm (GP)

10309346

Intervalo de preços
0,1242 € - 0,118 €

Níveis de stock
4923 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    4.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
  • Tipo de rebite
    Clipe de pressão
N/A Clipe de pressão 6.0 mm (DF) 4.2 mm (GP)

10339992

Intervalo de preços
0,2267 € - 0,2154 €

Níveis de stock
957 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Espessura do painel
    4.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
N/A Clipe de pressão 6.0 mm (DF) 2.2 mm (GP)

10339954

Intervalo de preços
0,2004 € - 0,1905 €

Níveis de stock
19904 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Espessura do painel
    2.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
N/A Clipe de pressão (DF) 2.2 mm (GP)

10309315

Intervalo de preços
0,1424 € - 0,1354 €

Níveis de stock
7286 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    2.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
  • Tipo de rebite
    Clipe de pressão
N/A Clipe de pressão (DF) 4.2 mm (GP)

10309353

Intervalo de preços
0,1255 € - 0,1192 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    4.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
  • Tipo de rebite
    Clipe de pressão
N/A Clipe de pressão 6.0 mm (DF) 5.2 mm (GP)

10340004

Intervalo de preços
0,24 € - 0,2279 €

Níveis de stock
17583 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Espessura do painel
    5.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
N/A Clipe de pressão 6.0 mm (DF) 3.2 mm (GP)

10339961

Intervalo de preços
0,212 € - 0,2015 €

Níveis de stock
3800 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
N/A Clipe de pressão 6.0 mm (DF) 4.2 mm (GP)

10339985

Intervalo de preços
0,2267 € - 0,2154 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Espessura do painel
    4.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
N/A;Clipe de pressão;6.0 mm;(DF);2.2 mm;(GP)

10339947

Intervalo de preços
0,2004 € - 0,1905 €

Níveis de stock
8177 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Espessura do painel
    2.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
N/A Clipe de pressão 6.0 mm (DF) 5.2 mm (GP)

10340011

Intervalo de preços
0,24 € - 0,2279 €

Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Espessura do painel
    5.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
N/A Clipe de pressão 6.0 mm (DF) 3.2 mm (GP)

10339978

Intervalo de preços
0,212 € - 0,2015 €

Níveis de stock
831 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro