Menu Procurar

N/A Clipe de pressão 6.0 mm (DF) 4.2 mm (GP)

Clipe de pressão macho e fêmea (duas peças). As peças macho e fêmea pressionam e encaixam para formarem uma única solução de fixação. São muito difíceis de remoção sem danificar.
Referência da Essentra:

10309353

Número de peça do fabricante:

8201040008VR

9028 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1187 €
5000 + 0,1127 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

118,70 €

1000 x 0,1187 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo compatível 6.0 mm
Espessura do painel 4.2 mm
Diâmetro da cabeça 10.0 mm
Altura da cabeça 0.8 mm
Estilo de fixação do rebite Encaixe um no outro
Tipo de rebite Clipe de pressão
Forma da cabeça do rebite Barra de esforço
Cor Branco
Material completo Nylon 6/6
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos